A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar baixo para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1311

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar baixo para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças em aço inoxidável 1.4404.Versão:peça altamente polida.Indicação:Através do seu colar baixo, o botão de cabeça cogumelo foi projetado idealmente para movimentos manuais laterais.
A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta forma, assegura-se uma limpeza fácil.
Para vedar a conexão do parafuso, são aplicados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do botão de cabeça cogumelo foi especialmente adaptada para este tipo vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.
Sob consulta:Rosca polegadas, comprimento da rosca, variantes de formato.Acessórios:Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1326 para superfícies de aparafusamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1311 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar baixo para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 156 kB
 Technical information Hygienic USIT ® 205 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar baixo para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1LL1RR1CADAces.PreçoEncomendar
K1311.2004X8M42010,8193,58730,45 sob consulta
K1311.2105X10M52111,8215,510930,5 sob consulta
K1311.2506X12M62514,2257121130,55 sob consulta
K1311.3308X16M83318339161540,7 sob consulta
K1311.4010X20M104022,34011,5201940,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33