A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de ventilação
K0468_B

Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Punho em termoplástico poliamida.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Furo de respiro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0468_B Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de ventilação 100 kB

Desenhos

Varetas de medição de nível de óleo forma B, com furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3D4
Ø
LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0468.22714B271418134341310 sob consulta
K0468.23218B32182414545179 sob consulta
K0468.23220B32202414544,51810 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33