A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elastômero, poliuretano macio.Versão:vermelho.Indicação:A vedação de lábio duplo garante a estanqueidade à pressão de 2-3 bar, além de evitar a penetração de tinta durante a pintura.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0449 Tampões roscados 114 kB

Desenhos

Tampões roscados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0449.01816,2G1/8810 sob consulta
K0449.01418,1G1/49,912,5 sob consulta
K0449.03821G3/8911 sob consulta
K0449.01225,2G1/21114 sob consulta
K0449.03431,3G3/411,514 sob consulta
K0449.10036G11215,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33