Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).Versão:preto.Faixa de temperatura:Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.Indicação de desenho:
Forma A: Com símbolo de enchimento
Forma B: Com símbolo de enchimento e furo de respiro

1) O-Ring
2) Furo de respiro apenas na forma B
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0455 Tampões roscados 221 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões roscados

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

mais informações

Desenhos

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0455.120014A20G1/499 sob consulta
K0455.120038A20,5G3/8910 sob consulta
K0455.128012A28G1/210,510,5 sob consulta
K0455.131034A31G3/41211 sob consulta
K0455.139100A39G11212 sob consulta
K0455.149114A49G1 1/41313,5 sob consulta
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 sob consulta
K0455.168200A68,5G21516 sob consulta
K0455.1201415A20M14X1,599 sob consulta
K0455.1201615A20M16X1,5910 sob consulta
K0455.1281815A28M18X1,510,510 sob consulta
K0455.1282015A28M20X1,510,510 sob consulta
K0455.1282215A28M22X1,510,510 sob consulta

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

mais informações

Desenhos

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0455.220014B20G1/499 sob consulta
K0455.220038B20,5G3/8910 sob consulta
K0455.228012B28G1/210,510,5 sob consulta
K0455.231034B31G3/41211 sob consulta
K0455.239100B39G11212 sob consulta
K0455.249114B49G1 1/41313,5 sob consulta
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 sob consulta
K0455.268200B68,5G21516 sob consulta
K0455.2201415B20M14X1,599 sob consulta
K0455.2201615B20M16X1,5910 sob consulta
K0455.2281815B28M18X1,510,510 sob consulta
K0455.2282015B28M20X1,510,510 sob consulta
K0455.2282215B28M22X1,510,510 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33