A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) em NdFeB, retangular, com capa protetora de borracha
K1396

Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) em NdFeB,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Capa protetora de borracha TPE.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com rosca fêmea, sistema blindado com revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais. Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Montagem:Ótima retenção sobre chapas finas com superfícies sensíveis.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1396 Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) em NdFeB, retangular, com capa protetora de borracha 121 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) em NdFeB, retangular, com capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD

D1HH1H2LL1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1396.14331A3110M46,964,543-105 sob consulta
K1396.24331B3110M46,964,54325146 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33