A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Grampo fixador de bielas com constituição muito baixa. Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão, e também sob tração.Indicação de desenho:
Forma A: Compressão através de rotação anti-horário
Forma B: Compressão através de rotação no sentido horário
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0745 Minigrampos tipo torpedo 165 kB

Desenhos (visão geral)

Minigrampos tipo torpedo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

C
(curso)
Força de
retenção
F2 N
Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
K0745.10050A16500500 sob consulta
K0745.20050B16500500 sob consulta