Grupos de mercadorias
Grampo tipo torpedo com console
K0085

Grampo tipo torpedo com console

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Biela e ponteira fosfatadas.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos fixadores param com a posição do cabo fechada e aberta. Portanto, eles podem ser utilizados sob pressão e também sob tração.
Com a porca de fixação incluída, os grampos fixadores também podem ser montados em qualquer posição desejada.

Na versão K0085.0100 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.

As versões K0085.0100N, K0085.0200N e K0085.0400N não possuem console.
Acessórios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicação de desenho:
1) Na versão K0085.0400, o console deve ser montado na direção da biela.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0085 Grampo tipo torpedo com console 177 kB

Desenhos

Grampo tipo torpedo com console

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F1 N
A1A2BB1B2B3C1DD1HLL1L2L3L4MM1S1RCurso
S
CADAces.PreçoEncomendar
K0085.0100aço190°4010005002013,51844-25285,210986934101523M6x25M16x1,547020  sob consulta
K0085.0200aço190°5020002000231330574228346,51214710853122541M8x40M20x1,5411240  sob consulta
K0085.0400aço190°15040002500301830644538308,51616017588173571M10x50M24x1,5513068  sob consulta
K0085.0100Naço inoxidável190°401000500-----2526-10-6934101523M6x25M16x1,5-70-  sob consulta
K0085.0200Naço inoxidável190°5020002000-----2825-12-10853122541M8x40M20x1,5-11240  sob consulta
K0085.0400Naço inoxidável190°15040002500-----3830-16-17588173571M10x50M24x1,5-13068  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33