Grupos de mercadorias
Grampo esticador vertical com contra-gancho
K0082

Grampo esticador vertical com contra-gancho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:peça zincada e passivada.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Indicação de desenho:
1) Aresta e contragancho alinhados na montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0082 Grampo esticador vertical com contra-gancho 246 kB

Desenhos

Grampo esticador vertical com contra-gancho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tração
F1 N
Deslocamento
L1 mín.
Deslocamento
L1 máx.
Curso
de tensão
L2
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HL3SCADAces.PreçoEncomendar
K0082.0140Naço inoxidável145°100200018001252226134,51124362419165,2442762,5 sob consulta
K0082.0250Naço inoxidável145°1504000270012834351961432483326216,56641153 sob consulta
K0082.0450Naço inoxidável145°2007000450014045513281940644536288,58851524 sob consulta
K0082.0140aço145°100200018001252226134,51124362419165,2442762,5 sob consulta
K0082.0250aço145°1504000270012834351961432483326216,56641153 sob consulta
K0082.0450aço145°2007000450014045513281940644536288,58851524 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33