A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço. Fuso com classe de resistência 5.8.Versão:Fuso e porcas fosfatados.
Arruelas de pressão galvanizadas e cromadas.
Indicação:A versão K0101.104020 não possui arruela retentora.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0101_B Eixo de aperto rígido, forma B 135 kB

Desenhos

Eixo de aperto rígido, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMLCADAces.PreçoEncomendar
K0101.104020BM420 sob consulta
K0101.105020BM520 sob consulta
K0101.105035BM535 sob consulta
K0101.106025BM625 sob consulta
K0101.106050BM650 sob consulta
K0101.108040BM840 sob consulta
K0101.108060BM860 sob consulta
K0101.110050BM1050 sob consulta
K0101.110080BM1080 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33