A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Rosca laminada.
M6–M12 temperada para classe de resistência 10.9, cor preta.
M14–M36 temperada para classe de resistência 8.8, cor preta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0697 Prisioneiros DIN 6379 159 kB

Desenhos

Prisioneiros DIN 6379

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLB1B2CADAces.PreçoEncomendar
K0697.0632M632916 sob consulta
K0697.0640M640920 sob consulta
K0697.0650M650930 sob consulta
K0697.0663M663940 sob consulta
K0697.0680M680950 sob consulta
K0697.06100M6100963 sob consulta
K0697.0840M8401120 sob consulta
K0697.0863M8631140 sob consulta
K0697.0880M8801150 sob consulta
K0697.08100M81001163 sob consulta
K0697.08125M81251175 sob consulta
K0697.08160M816011100 sob consulta
K0697.1050M10501325 sob consulta
K0697.1080M10801350 sob consulta
K0697.10100M101001375 sob consulta
K0697.10125M101251375 sob consulta
K0697.10160M1016013100 sob consulta
K0697.10200M1020013125 sob consulta
K0697.1250M12501525 sob consulta
K0697.1263M12631532 sob consulta
K0697.1280M12801550 sob consulta
K0697.12100M121001563 sob consulta
K0697.12125M121251575 sob consulta
K0697.12160M1216015100 sob consulta
K0697.12200M1220015125 sob consulta
K0697.1463M14631732 sob consulta
K0697.1480M14801750 sob consulta
K0697.14100M141001763 sob consulta
K0697.14125M141251775 sob consulta
K0697.14160M1416017100 sob consulta
K0697.14200M1420017125 sob consulta
K0697.14250M1425017160 sob consulta
K0697.1663M16631932 sob consulta
K0697.1680M16801950 sob consulta
K0697.16100M161001963 sob consulta
K0697.16125M161251975 sob consulta
K0697.16160M1616019100 sob consulta
K0697.16200M1620019125 sob consulta
K0697.16250M1625019160 sob consulta
K0697.16315M1631519180 sob consulta
K0697.16350M1635019200 sob consulta
K0697.16500M1650020315 sob consulta
K0697.1880M18802350 sob consulta
K0697.18125M181252375 sob consulta
K0697.18160M1816023100 sob consulta
K0697.18200M1820023125 sob consulta
K0697.18250M1825023150 sob consulta
K0697.18315M1831523180 sob consulta
K0697.2080M20802732 sob consulta
K0697.20125M201252770 sob consulta
K0697.20160M2016027100 sob consulta
K0697.20200M2020027125 sob consulta
K0697.20250M2025027160 sob consulta
K0697.20315M2031527200 sob consulta
K0697.20400M2040027250 sob consulta
K0697.20500M2050027315 sob consulta
K0697.22100M221003145 sob consulta
K0697.22160M2216031100 sob consulta
K0697.22200M2220031125 sob consulta
K0697.22250M2225031160 sob consulta
K0697.22315M2231531180 sob consulta
K0697.22400M2240031250 sob consulta
K0697.24100M241003545 sob consulta
K0697.24125M241253563 sob consulta
K0697.24160M2416035100 sob consulta
K0697.24200M2420035125 sob consulta
K0697.24250M2425035160 sob consulta
K0697.24315M2431535200 sob consulta
K0697.24400M2440035250 sob consulta
K0697.24500M2450035315 sob consulta
K0697.24630M2463035315 sob consulta
K0697.27125M271253956 sob consulta
K0697.27200M2720039125 sob consulta
K0697.27315M2731539200 sob consulta
K0697.27400M2740039250 sob consulta
K0697.27500M2750039315 sob consulta
K0697.30125M301254356 sob consulta
K0697.30200M3020043125 sob consulta
K0697.30315M3031543200 sob consulta
K0697.30500M3050043315 sob consulta
K0697.30700M3070043400 sob consulta
K0697.301000M30100044400 sob consulta
K0697.36160M361605180 sob consulta
K0697.36200M3620051125 sob consulta
K0697.36250M3625051160 sob consulta
K0697.36315M3631551200 sob consulta
K0697.36400M3640051250 sob consulta
K0697.36500M3650051315 sob consulta
K0697.36700M3670051400 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33