A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 04, galvanizado ou brunido.
Aço inoxidável A 2, superfície sem tratamento.
Indicação:Esta porca sextavada é utilizada em uniões roscadas com capacidade de suporte de carga restrita, por ex. como contraporca em garfos articuladores ou terminais de rótula.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0700 Porcas sextavadas, forma rebaixada DIN 439 187 kB

Desenhos

Porcas sextavadas, forma rebaixada DIN 439

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
EspécieDEHSWCADAces.PreçoEncomendar
K0700.05Aço-Rosca direitaM58,792,78 sob consulta
K0700.06Aço-Rosca direitaM611,053,210 sob consulta
K0700.006Aço-Rosca direitaM6x0,7511,053,210 sob consulta
K0700.08Aço-Rosca direitaM814,38413 sob consulta
K0700.008Aço-Rosca direitaM8x114,38413 sob consulta
K0700.10Aço-Rosca direitaM1018,9517 sob consulta
K0700.103Aço-Rosca direitaM10x118,9517 sob consulta
K0700.104Aço-Rosca direitaM10x1,2518,9517 sob consulta
K0700.12Aço-Rosca direitaM1221,1619 sob consulta
K0700.123Aço-Rosca direitaM12x1,2521,1619 sob consulta
K0700.124Aço-Rosca direitaM12x1,521,1619 sob consulta
K0700.14Aço-Rosca direitaM1424,49722 sob consulta
K0700.16Aço-Rosca direitaM1626,76824 sob consulta
K0700.163Aço-Rosca direitaM16x1,526,76824 sob consulta
K0700.183Aço-Rosca direitaM18x1,529,56927 sob consulta
K0700.20Aço-Rosca direitaM2032,951030 sob consulta
K0700.203Aço-Rosca direitaM20x1,532,951030 sob consulta
K0700.223Aço-Rosca direitaM22x1,536,91032 sob consulta
K0700.24Aço-Rosca direitaM2439,551236 sob consulta
K0700.30Aço-Rosca direitaM3050,851546 sob consulta
K0700.061Aço-Rosca esquerdaM611,053,210 sob consulta
K0700.081Aço-Rosca esquerdaM814,38413 sob consulta
K0700.101Aço-Rosca esquerdaM1018,9517 sob consulta
K0700.1031Aço-Rosca esquerdaM10x118,9517 sob consulta
K0700.1041Aço-Rosca esquerdaM10x1,2518,9517 sob consulta
K0700.121Aço-Rosca esquerdaM1221,1619 sob consulta
K0700.1231Aço-Rosca esquerdaM12x1,2521,1619 sob consulta
K0700.1241Aço-Rosca esquerdaM12x1,521,1619 sob consulta
K0700.161Aço-Rosca esquerdaM1626,76824 sob consulta
K0700.2031Aço-Rosca esquerdaM20x1,532,951030 sob consulta
K0700.2231Aço-Rosca esquerdaM22x1,536,91032 sob consulta
K0700.205AçobrunidoRosca direitaM58,792,78 sob consulta
K0700.206AçobrunidoRosca direitaM611,053,210 sob consulta
K0700.2063AçobrunidoRosca direitaM6x0,7511,053,210 sob consulta
K0700.208AçobrunidoRosca direitaM814,38413 sob consulta
K0700.2083AçobrunidoRosca direitaM8x114,38413 sob consulta
K0700.210AçobrunidoRosca direitaM1018,9517 sob consulta
K0700.2103AçobrunidoRosca direitaM10x118,9517 sob consulta
K0700.212AçobrunidoRosca direitaM1221,1619 sob consulta
K0700.2124AçobrunidoRosca direitaM12x1,521,1619 sob consulta
K0700.216AçobrunidoRosca direitaM1626,76824 sob consulta
K0700.2163AçobrunidoRosca direitaM16x1,526,76824 sob consulta
K0700.2203AçobrunidoRosca direitaM20x1,532,951030 sob consulta
K0700.2243AçobrunidoRosca direitaM24x239,61236 sob consulta
K0700.105Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM58,792,78 sob consulta
K0700.106Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM611,053,210 sob consulta
K0700.1062Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM6x0,7511,053,210 sob consulta
K0700.108Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM814,38413 sob consulta
K0700.1083Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM8x114,38413 sob consulta
K0700.110Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM1018,9517 sob consulta
K0700.1103Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM10x118,9517 sob consulta
K0700.1104Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM10x1,2518,9517 sob consulta
K0700.112Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM1221,1619 sob consulta
K0700.1123Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM12x1,2521,1619 sob consulta
K0700.1124Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM12x1,521,1619 sob consulta
K0700.114Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM1424,49722 sob consulta
K0700.116Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM1626,76824 sob consulta
K0700.1163Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM16x1,526,76824 sob consulta
K0700.120Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM2032,951030 sob consulta
K0700.1203Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM20x1,532,951030 sob consulta
K0700.1223Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM22x1,536,91032 sob consulta
K0700.1244Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM2439,551236 sob consulta
K0700.1243Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca direitaM24x239,61236 sob consulta
K0700.1061Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM611,053,210 sob consulta
K0700.1081Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM814,38413 sob consulta
K0700.1101Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM1018,9517 sob consulta
K0700.11031Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM10x118,9517 sob consulta
K0700.11041Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM10x1,2518,9517 sob consulta
K0700.1121Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM1221,1619 sob consulta
K0700.11231Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM12x1,2521,1619 sob consulta
K0700.11241Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM12x1,521,1619 sob consulta
K0700.1161Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM1626,76824 sob consulta
K0700.12031Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM20x1,532,951030 sob consulta
K0700.12231Aço inoxidávelsuperfície sem tratamentoRosca esquerdaM22x1,536,91032 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33