A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Porcas sextavadas com altura 1,5 D com colar DIN 6331 ampliada
K0701

Porcas sextavadas com altura 1,5 D com colar DIN 6331 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado, aço inoxidável 1.4301 ou aço inoxidável 1.4401.Versão:Aço com classe de resistência 10, preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0701 Porcas sextavadas com altura 1,5 D com colar DIN 6331 ampliada 234 kB

Desenhos

Porcas sextavadas com altura 1,5 D com colar DIN 6331 ampliada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
DM = 1,5 x DAD1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0701.05Aço temperado-M57,52129 sob consulta
K0701.06Aço temperado-M6931410 sob consulta
K0701.08Aço temperado-M8123,51813 sob consulta
K0701.10Aço temperado-M101542216 sob consulta
K0701.101Aço temperado-M101542217 sob consulta
K0701.12Aço temperado-M121842518 sob consulta
K0701.121Aço temperado-M121842519 sob consulta
K0701.14Aço temperado-M14214,52822 sob consulta
K0701.16Aço temperado-M162453124 sob consulta
K0701.18Aço temperado-M182753427 sob consulta
K0701.20Aço temperado-M203063730 sob consulta
K0701.22Aço temperado-M223364034 sob consulta
K0701.24Aço temperado-M243664536 sob consulta
K0701.30Aço temperado-M304585846 sob consulta
K0701.36Aço temperado-M3654106855 sob consulta
K0701.806Aço inoxidável1.4301M6931410 sob consulta
K0701.808Aço inoxidável1.4301M8123,51813 sob consulta
K0701.810Aço inoxidável1.4301M101542216 sob consulta
K0701.811Aço inoxidável1.4301M101542217 sob consulta
K0701.812Aço inoxidável1.4301M121842518 sob consulta
K0701.8121Aço inoxidável1.4301M121842519 sob consulta
K0701.816Aço inoxidável1.4301M162453124 sob consulta
K0701.820Aço inoxidável1.4301M203063730 sob consulta
K0701.908Aço inoxidável1.4401M8123,51813 sob consulta
K0701.910Aço inoxidável1.4401M101542217 sob consulta
K0701.912Aço inoxidável1.4401M121842519 sob consulta
K0701.916Aço inoxidável1.4401M162453124 sob consulta
K0701.920Aço inoxidável1.4401M203063730 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33