A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Porca sextavada com peça de aperto em poliamida, forma alta DIN 982
K1147

Porca sextavada com peça de aperto em poliamida, forma alta DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:No processo de desaparafusamento da porca sobre a rosca, o anel elástico sofre deformação plástica e elástica. O componente elástico provoca uma força de fixação de encaixe radial, atuando contra o afrouxamento da porca..

A trava de plástico só pode ter efeito quando a porca estiver completamente aparafusada sobre a união. O comprimento do parafuso deve ser selecionado de modo que, pelo menos, dois passos da rosca sobressaiam da porca.

Devido à deformação plástica da trava de plástico, a porca sextavada deve ser utilizada somente uma vez.
Faixa de temperatura:-50 °C até +120 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1147 Porca sextavada com peça de aperto em poliamida, forma alta DIN 982 155 kB

Desenhos

Porca sextavada com peça de aperto em poliamida, forma alta DIN 982

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DINClasse de resistênciaD

EHMSWCADAces.PreçoEncomendar
K1147.204AçoDIN 9826-8M47,6662,97 sob consulta
K1147.205AçoDIN 9828M58,796,34,48 sob consulta
K1147.206AçoDIN 9828M611,0584,910 sob consulta
K1147.208AçoDIN 9828M814,389,56,4413 sob consulta
K1147.210AçoDIN 9828M1018,911,58,0417 sob consulta
K1147.212AçoDIN 9828M1221,11410,3719 sob consulta
K1147.214AçoDIN 9828M1423,91612,122 sob consulta
K1147.216AçoDIN 9828M1626,761814,124 sob consulta
K1147.220AçoDIN 9828M2032,952216,930 sob consulta
K1147.224AçoDIN 9828M2439,552820,236 sob consulta
K1147.310AçoDIN 98210M1018,911,58,0417 sob consulta
K1147.312AçoDIN 98210M1221,11410,3719 sob consulta
K1147.316AçoDIN 98210M1626,761814,124 sob consulta
K1147.320AçoDIN 98210M2032,952216,930 sob consulta
K1147.324AçoDIN 98210M2439,552820,236 sob consulta
K1147.105Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M58,796,34,48 sob consulta
K1147.106Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M611,0584,910 sob consulta
K1147.108Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M814,389,56,4413 sob consulta
K1147.110Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M1018,911,58,0417 sob consulta
K1147.112Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M1221,11410,3719 sob consulta
K1147.116Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M1626,761814,124 sob consulta
K1147.120Aço inoxidávelsemelhantes à norma DIN 982-M2032,952216,930 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33