- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1145_ESPorcas sextavadas DIN 934,aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.Sob consulta:Tamanhos de chaves de acordo com a norma DIN ISO 272.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | D | E | H | SW | DIN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1145.103 | aço inoxidável A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.104 | aço inoxidável A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.105 | aço inoxidável A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.106 | aço inoxidável A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.108 | aço inoxidável A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.110 | aço inoxidável A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.112 | aço inoxidável A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.116 | aço inoxidável A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.120 | aço inoxidável A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.130 | aço inoxidável A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.136 | aço inoxidável A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.114 | aço inoxidável A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.122 | aço inoxidável A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.124 | aço inoxidável A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.127 | aço inoxidável A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.133 | aço inoxidável A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.603 | aço inoxidável A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.604 | aço inoxidável A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.605 | aço inoxidável A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.606 | aço inoxidável A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.608 | aço inoxidável A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.610 | aço inoxidável A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.612 | aço inoxidável A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.614 | aço inoxidável A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.616 | aço inoxidável A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.620 | aço inoxidável A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.622 | aço inoxidável A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.624 | aço inoxidável A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.627 | aço inoxidável A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.630 | aço inoxidável A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.633 | aço inoxidável A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | sob consulta | | K1145.636 | aço inoxidável A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|