A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Porca cega com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
K1328

Porca cega com colar para a linha Hygienic USIT® anel de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça altamente polida.Indicação:Porca calota flangeada para anel de vedação e arruela Hygienic USIT®.

Somente a combinação do anel de vedação e arruela Hygienic USIT® com a porca calota especialmente modificada garante uma vedação estanque, isto é, livre de zonas mortas.

Fator essencial, especialmente nas áreas de contato com o produto ou dentro de isoladores assépticos.

Tanto as superfícies das porcas como de apoio do anel de vedação e arruela apresentam alto polimento. Devido à profundidade de rugosidade da superfície extremamente baixa, isto é, inferior a Ra 0,8 μm, quase não ocorre aderência de partículas de sujeira à superfície. A superfície altamente polida assegura uma limpeza fácil.
Sem escareamento ou aprofundamento na cabeça do parafuso, sem estampagem ou engrenagem abaixo do flange.
Sob consulta:Ferramenta com tamanhos de chave SW 8 - SW 24.Acessórios:Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1326.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1328 Porca cega com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals 159 kB
 Technical information Hygienic USIT ® 205 kB

Desenhos

Porca cega com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HRSWTCADAces.PreçoEncomendar
K1328.03M310,8100,4577 sob consulta
K1328.04M410,8100,4577 sob consulta
K1328.05M511,8120,588 sob consulta
K1328.06M614,2140,55109 sob consulta
K1328.08M818180,71312 sob consulta
K1328.10M1022,3220,81615 sob consulta
K1328.12M1226,6270,91819 sob consulta
K1328.16M1635301,22422 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33