- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1327
Parafusos sextavados com colar para a linha Hygienic USIT® anel de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Vedações
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0707_OPinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto. Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L | D1 | D2 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0707.03X5 | aço | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.03X6 | aço | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.03X8 | aço | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.03X10 | aço | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.03X12 | aço | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.03X16 | aço | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.03X20 | aço | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.04X5 | aço | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X6 | aço | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X8 | aço | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X10 | aço | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X12 | aço | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X16 | aço | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X20 | aço | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.04X25 | aço | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.05X5 | aço | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X6 | aço | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X8 | aço | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X10 | aço | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X12 | aço | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X16 | aço | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X20 | aço | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X25 | aço | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.05X30 | aço | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.06X6 | aço | 6 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X8 | aço | 8 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X10 | aço | 10 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X12 | aço | 12 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X16 | aço | 16 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X20 | aço | 20 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X25 | aço | 25 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X30 | aço | 30 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X35 | aço | 35 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X40 | aço | 40 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X45 | aço | 45 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X50 | aço | 50 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.06X60 | aço | 60 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.08X8 | aço | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X10 | aço | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X12 | aço | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X16 | aço | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X20 | aço | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X25 | aço | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X30 | aço | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X35 | aço | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X40 | aço | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X45 | aço | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X50 | aço | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X60 | aço | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X70 | aço | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.08X80 | aço | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.10X10 | aço | 10 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X12 | aço | 12 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X16 | aço | 16 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X20 | aço | 20 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X25 | aço | 25 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X30 | aço | 30 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X35 | aço | 35 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X40 | aço | 40 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X45 | aço | 45 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X50 | aço | 50 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X60 | aço | 60 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X70 | aço | 70 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X80 | aço | 80 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X90 | aço | 90 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.10X100 | aço | 100 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.103X5 | aço inoxidável | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.103X6 | aço inoxidável | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.103X8 | aço inoxidável | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.103X10 | aço inoxidável | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.103X12 | aço inoxidável | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | sob consulta | | K0707.104X5 | aço inoxidável | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.104X6 | aço inoxidável | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.104X8 | aço inoxidável | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.104X10 | aço inoxidável | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.104X12 | aço inoxidável | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.104X16 | aço inoxidável | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.104X20 | aço inoxidável | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | sob consulta | | K0707.105X5 | aço inoxidável | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X6 | aço inoxidável | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X8 | aço inoxidável | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X10 | aço inoxidável | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X12 | aço inoxidável | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X16 | aço inoxidável | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X20 | aço inoxidável | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X25 | aço inoxidável | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.105X30 | aço inoxidável | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | sob consulta | | K0707.106X6 | aço inoxidável | 6 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X8 | aço inoxidável | 8 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X10 | aço inoxidável | 10 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X12 | aço inoxidável | 12 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X16 | aço inoxidável | 16 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X20 | aço inoxidável | 20 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X25 | aço inoxidável | 25 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X30 | aço inoxidável | 30 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X35 | aço inoxidável | 35 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.106X40 | aço inoxidável | 40 | M6 | 4 | 3 | | | sob consulta | | K0707.108X8 | aço inoxidável | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X10 | aço inoxidável | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X12 | aço inoxidável | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X16 | aço inoxidável | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X20 | aço inoxidável | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X25 | aço inoxidável | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X30 | aço inoxidável | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X35 | aço inoxidável | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X40 | aço inoxidável | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X45 | aço inoxidável | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.108X50 | aço inoxidável | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | sob consulta | | K0707.110X10 | aço inoxidável | 10 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X12 | aço inoxidável | 12 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X16 | aço inoxidável | 16 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X20 | aço inoxidável | 20 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X25 | aço inoxidável | 25 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X30 | aço inoxidável | 30 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X35 | aço inoxidável | 35 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X40 | aço inoxidável | 40 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X45 | aço inoxidável | 45 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | | K0707.110X50 | aço inoxidável | 50 | M10 | 7 | 5 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|