A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
K0797

Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A 2-70, superfície sem tratamento.
Indicação:Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0797 Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027 179 kB

Desenhos

Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMateriais

DLD1TSWCADAces.PreçoEncomendar
K0797.03X5AçoM35-1,21,5 sob consulta
K0797.03X6AçoM36-1,21,5 sob consulta
K0797.03X8AçoM38-1,21,5 sob consulta
K0797.03X10AçoM310-1,21,5 sob consulta
K0797.03X12AçoM312-1,21,5 sob consulta
K0797.03X16AçoM316-1,21,5 sob consulta
K0797.03X20AçoM320-1,21,5 sob consulta
K0797.04X5AçoM45-1,52 sob consulta
K0797.04X6AçoM46-1,52 sob consulta
K0797.04X8AçoM48-1,52 sob consulta
K0797.04X10AçoM410-1,52 sob consulta
K0797.04X12AçoM412-1,52 sob consulta
K0797.04X16AçoM416-1,52 sob consulta
K0797.04X20AçoM420-1,52 sob consulta
K0797.04X25AçoM425-1,52 sob consulta
K0797.05X5AçoM55-22,5 sob consulta
K0797.05X6AçoM56-22,5 sob consulta
K0797.05X8AçoM58-22,5 sob consulta
K0797.05X10AçoM510-22,5 sob consulta
K0797.05X12AçoM512-22,5 sob consulta
K0797.05X14AçoM514-22,5 sob consulta
K0797.05X16AçoM516-22,5 sob consulta
K0797.05X20AçoM520-22,5 sob consulta
K0797.05X25AçoM525-22,5 sob consulta
K0797.05X30AçoM530-22,5 sob consulta
K0797.06X6AçoM661,523 sob consulta
K0797.06X8AçoM681,523 sob consulta
K0797.06X10AçoM6101,523 sob consulta
K0797.06X12AçoM6121,523 sob consulta
K0797.06X16AçoM6161,523 sob consulta
K0797.06X20AçoM6201,523 sob consulta
K0797.06X25AçoM6251,523 sob consulta
K0797.06X30AçoM6301,523 sob consulta
K0797.06X35AçoM6351,523 sob consulta
K0797.06X40AçoM6401,523 sob consulta
K0797.06X45AçoM6451,523 sob consulta
K0797.08X8AçoM88234 sob consulta
K0797.06X50AçoM6501,523 sob consulta
K0797.06X60AçoM6601,523 sob consulta
K0797.08X10AçoM810234 sob consulta
K0797.08X12AçoM812234 sob consulta
K0797.08X14AçoM814234 sob consulta
K0797.08X16AçoM816234 sob consulta
K0797.08X20AçoM820234 sob consulta
K0797.08X25AçoM825234 sob consulta
K0797.08X30AçoM830234 sob consulta
K0797.08X35AçoM835234 sob consulta
K0797.08X40AçoM840234 sob consulta
K0797.08X45AçoM845234 sob consulta
K0797.08X50AçoM850234 sob consulta
K0797.08X60AçoM860234 sob consulta
K0797.10X10AçoM10102,545 sob consulta
K0797.10X12AçoM10122,545 sob consulta
K0797.10X16AçoM10162,545 sob consulta
K0797.10X20AçoM10202,545 sob consulta
K0797.10X25AçoM10252,545 sob consulta
K0797.10X30AçoM10302,545 sob consulta
K0797.10X35AçoM10352,545 sob consulta
K0797.10X40AçoM10402,545 sob consulta
K0797.10X45AçoM10452,545 sob consulta
K0797.10X50AçoM10502,545 sob consulta
K0797.10X60AçoM10602,545 sob consulta
K0797.10X70AçoM10702,545 sob consulta
K0797.10X80AçoM10802,545 sob consulta
K0797.103X5Aço inoxidávelM35-1,21,5 sob consulta
K0797.103X6Aço inoxidávelM36-1,21,5 sob consulta
K0797.103X8Aço inoxidávelM38-1,21,5 sob consulta
K0797.103X10Aço inoxidávelM310-1,21,5 sob consulta
K0797.103X12Aço inoxidávelM312-1,21,5 sob consulta
K0797.103X16Aço inoxidávelM316-1,21,5 sob consulta
K0797.103X20Aço inoxidávelM320-1,21,5 sob consulta
K0797.104X5Aço inoxidávelM45-1,52 sob consulta
K0797.104X6Aço inoxidávelM46-1,52 sob consulta
K0797.104X8Aço inoxidávelM48-1,52 sob consulta
K0797.104X10Aço inoxidávelM410-1,52 sob consulta
K0797.104X12Aço inoxidávelM412-1,52 sob consulta
K0797.104X16Aço inoxidávelM416-1,52 sob consulta
K0797.104X20Aço inoxidávelM420-1,52 sob consulta
K0797.104X25Aço inoxidávelM425-1,52 sob consulta
K0797.105X5Aço inoxidávelM55-22,5 sob consulta
K0797.105X6Aço inoxidávelM56-22,5 sob consulta
K0797.105X8Aço inoxidávelM58-22,5 sob consulta
K0797.105X10Aço inoxidávelM510-22,5 sob consulta
K0797.105X12Aço inoxidávelM512-22,5 sob consulta
K0797.105X14Aço inoxidávelM514-22,5 sob consulta
K0797.105X16Aço inoxidávelM516-22,5 sob consulta
K0797.105X20Aço inoxidávelM520-22,5 sob consulta
K0797.105X25Aço inoxidávelM525-22,5 sob consulta
K0797.105X30Aço inoxidávelM530-22,5 sob consulta
K0797.106X6Aço inoxidávelM661,523 sob consulta
K0797.106X8Aço inoxidávelM681,523 sob consulta
K0797.106X10Aço inoxidávelM6101,523 sob consulta
K0797.106X12Aço inoxidávelM6121,523 sob consulta
K0797.106X16Aço inoxidávelM6161,523 sob consulta
K0797.106X20Aço inoxidávelM6201,523 sob consulta
K0797.106X25Aço inoxidávelM6251,523 sob consulta
K0797.106X30Aço inoxidávelM6301,523 sob consulta
K0797.106X35Aço inoxidávelM6351,523 sob consulta
K0797.106X40Aço inoxidávelM6401,523 sob consulta
K0797.106X45Aço inoxidávelM6451,523 sob consulta
K0797.106X50Aço inoxidávelM6501,523 sob consulta
K0797.106X60Aço inoxidávelM6601,523 sob consulta
K0797.108X8Aço inoxidávelM88234 sob consulta
K0797.108X10Aço inoxidávelM810234 sob consulta
K0797.108X12Aço inoxidávelM812234 sob consulta
K0797.108X14Aço inoxidávelM814234 sob consulta
K0797.108X16Aço inoxidávelM816234 sob consulta
K0797.108X20Aço inoxidávelM820234 sob consulta
K0797.108X25Aço inoxidávelM825234 sob consulta
K0797.108X30Aço inoxidávelM830234 sob consulta
K0797.108X35Aço inoxidávelM835234 sob consulta
K0797.108X40Aço inoxidávelM840234 sob consulta
K0797.108X45Aço inoxidávelM845234 sob consulta
K0797.108X50Aço inoxidávelM850234 sob consulta
K0797.108X60Aço inoxidávelM860234 sob consulta
K0797.110X10Aço inoxidávelM10102,545 sob consulta
K0797.110X12Aço inoxidávelM10122,545 sob consulta
K0797.110X16Aço inoxidávelM10162,545 sob consulta
K0797.110X20Aço inoxidávelM10202,545 sob consulta
K0797.110X25Aço inoxidávelM10252,545 sob consulta
K0797.110X30Aço inoxidávelM10302,545 sob consulta
K0797.110X35Aço inoxidávelM10352,545 sob consulta
K0797.110X40Aço inoxidávelM10402,545 sob consulta
K0797.110X45Aço inoxidávelM10452,545 sob consulta
K0797.110X50Aço inoxidávelM10502,545 sob consulta
K0797.110X60Aço inoxidávelM10602,545 sob consulta
K0797.110X70Aço inoxidávelM10702,545 sob consulta
K0797.110X80Aço inoxidávelM10802,545 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33