- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
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
K1330_SCHRParafusos sextavados com haste fina modelo Hygienic DESIGN |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:peça polida.Indicação:Os parafusos de haste fina são assegurados contra perda acidental de preferência com um elemento de fixação, cumprindo assim com a norma UE 2006/42/CE. Com a arruela de pressão disponível opcionalmente, o parafuso é firmemente conectado ao componente, antes de ser aparafusado. Para este fim, a arruela será desenroscada sobre a parte roscada, podendo se mover livremente na haste fina. A haste do parafuso não será danificada, por exemplo, pelo efeito de concentração de tensões elásticas. No modo de operação manual não ocorre desaparafusamento automático No entanto, a arruela pode ser removida do parafuso com muito cuidado, sem ser destruída. A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. Assim, a cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.Sob consulta:Rosca polegadas, comprimento da rosca, comprimento da hasteAcessórios:Arruelas de pressão K1331.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | B | H | K | L | SW | status | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1330.03X6 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.03X8 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.03X10 | aço inoxidável A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.04X8 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X10 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X12 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X16 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X20 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X25 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X30 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X35 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.04X40 | aço inoxidável A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | | sob consulta | | K1330.05X10 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X12 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X16 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X20 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X25 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X30 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X35 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X40 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X45 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.05X50 | aço inoxidável A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | | sob consulta | | K1330.06X10 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.06X12 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X16 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X20 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X25 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X30 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X35 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X40 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X45 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X50 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.06X60 | aço inoxidável A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | | sob consulta | | K1330.08X12 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.08X14 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.08X16 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X20 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X25 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X30 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X35 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X40 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X45 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X50 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X55 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.08X60 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X70 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.08X80 | aço inoxidável A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | | sob consulta | | K1330.10X20 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X25 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X30 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X35 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X40 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X45 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X50 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X60 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X65 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.10X70 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.10X75 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 | estoque quase esgotado | | | sob consulta | | K1330.10X80 | aço inoxidável A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | | sob consulta | | K1330.12X25 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X30 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X35 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X40 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X45 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X50 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X60 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X70 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 70 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.12X80 | aço inoxidável A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 80 | 18 | | | | sob consulta | | K1330.16X30 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X35 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X40 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X45 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X50 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X60 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X70 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 | | | | sob consulta | | K1330.16X80 | aço inoxidável A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 | | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|