- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Chave fecho, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0871_ESParafusos sextavados DIN 933/ISO 4017, aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | K | SW | E | DIN | ISO | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0871.104X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.104X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.104X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.104X18 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.104X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.104X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X18 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.105X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X18 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 18 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X55 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.106X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X18 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X90 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.108X100 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X18 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 18 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X90 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.110X100 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X90 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X100 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X110 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.112X120 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X90 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X100 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X110 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.116X120 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X90 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X100 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X110 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.120X120 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.603X06 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M3 | 6 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.603X08 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M3 | 8 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.603X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M3 | 10 | 2 | 5,5 | 6,01 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X08 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 8 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 10 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 12 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 16 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X18 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 18 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 20 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.604X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 25 | 2,8 | 7 | 7,66 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 10 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 12 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X18 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 18 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 20 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 30 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.605X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 40 | 3,5 | 8 | 8,79 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 10 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 12 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 16 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 20 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 30 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 35 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 40 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 45 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X55 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 55 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.606X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 60 | 4 | 10 | 11,05 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 16 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X18 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 18 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 20 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 25 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 30 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 35 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 40 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 45 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 60 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 70 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 80 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X90 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 90 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.608X100 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 100 | 5,3 | 13 | 14,38 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.610X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 16 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 20 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 25 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 30 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 35 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 45 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 50 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 60 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 70 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 80 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X90 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 90 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.610X100 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 100 | 6,4 | 17 | 18,9 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 20 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 25 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 30 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 35 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 40 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 45 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 50 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 60 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 70 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 80 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X90 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 90 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X100 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 100 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X110 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 110 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.612X120 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 120 | 7,5 | 19 | 21,1 | DIN 933 | - | | | sob consulta | | K0871.616X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 30 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 35 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 40 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 45 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 50 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 60 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 70 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 80 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X90 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 90 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X100 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 100 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X110 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 110 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.616X120 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 120 | 10 | 24 | 26,75 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 40 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 45 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 50 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 60 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 70 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 80 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X90 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 90 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X100 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 100 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X110 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 110 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | | K0871.620X120 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M20 | 120 | 12,5 | 30 | 33,53 | DIN 933 | ISO 4017 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|