Grupos de mercadorias
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço inoxidável
K0708_ES

Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço inoxidável A2-70, com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4-70, com superfície sem tratamento.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0708_ES Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço inoxidável 149 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos

Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Classe de resistênciaSuperfície
Corpo básico
D

LKLs
mín.
Comp.
máx.
TD1SWCADAces.PreçoEncomendar
K0708.104X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM4102,301,41,882,5 sob consulta
K0708.104X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM4122,301,41,882,5 sob consulta
K0708.104X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM4162,301,41,882,5 sob consulta
K0708.104X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM4202,301,41,882,5 sob consulta
K0708.104X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM4252,301,41,882,5 sob consulta
K0708.105X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5102,801,62,3103 sob consulta
K0708.105X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5122,801,62,3103 sob consulta
K0708.105X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5162,801,62,3103 sob consulta
K0708.105X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5202,801,62,3103 sob consulta
K0708.105X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5252,801,62,3103 sob consulta
K0708.105X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM5302,801,62,3103 sob consulta
K0708.106X10aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6103,3022,5124 sob consulta
K0708.106X12aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6123,3022,5124 sob consulta
K0708.106X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6163,3022,5124 sob consulta
K0708.106X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6203,3022,5124 sob consulta
K0708.106X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6253,3022,5124 sob consulta
K0708.106X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6303,3022,5124 sob consulta
K0708.106X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6353,3022,5124 sob consulta
K0708.106X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6403,311162,5124 sob consulta
K0708.106X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6453,316212,5124 sob consulta
K0708.106X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6503,321262,5124 sob consulta
K0708.106X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM6603,331362,5124 sob consulta
K0708.108X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8164,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8204,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8254,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8304,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8354,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8404,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8454,402,53,5165 sob consulta
K0708.108X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8504,415,75223,5165 sob consulta
K0708.108X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM8604,425,75323,5165 sob consulta
K0708.110X16aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10165,5034,4206 sob consulta
K0708.110X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10205,5034,4206 sob consulta
K0708.110X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10255,5034,4206 sob consulta
K0708.110X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10305,5034,4206 sob consulta
K0708.110X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10355,5034,4206 sob consulta
K0708.110X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10405,5034,4206 sob consulta
K0708.110X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10455,5034,4206 sob consulta
K0708.110X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10505,5034,4206 sob consulta
K0708.110X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10605,520,5284,4206 sob consulta
K0708.110X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM10705,530,5384,4206 sob consulta
K0708.112X20aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12206,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X25aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12256,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12306,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12356,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12406,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12456,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12506,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12606,503,54,6248 sob consulta
K0708.112X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12706,525,25344,6248 sob consulta
K0708.112X80aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM12806,535,25444,6248 sob consulta
K0708.116X30aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16307,5045,33010 sob consulta
K0708.116X35aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16357,5045,33010 sob consulta
K0708.116X40aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16407,5045,33010 sob consulta
K0708.116X45aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16457,5045,33010 sob consulta
K0708.116X50aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16507,5045,33010 sob consulta
K0708.116X60aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16607,5045,33010 sob consulta
K0708.116X70aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16707,5045,33010 sob consulta
K0708.116X80aço inoxidável A270superfície sem tratamentoM16807,522325,33010 sob consulta
K0708.604X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM4102,301,41,882,5 sob consulta
K0708.604X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM4122,301,41,882,5 sob consulta
K0708.604X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM4162,301,41,882,5 sob consulta
K0708.604X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM4202,301,41,882,5 sob consulta
K0708.604X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM4252,301,41,882,5 sob consulta
K0708.605X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5102,801,62,3103 sob consulta
K0708.605X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5122,801,62,3103 sob consulta
K0708.605X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5162,801,62,3103 sob consulta
K0708.605X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5202,801,62,3103 sob consulta
K0708.605X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5252,801,62,3103 sob consulta
K0708.605X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM5302,801,62,3103 sob consulta
K0708.606X10aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6103,3022,5124 sob consulta
K0708.606X12aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6123,3022,5124 sob consulta
K0708.606X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6163,3022,5124 sob consulta
K0708.606X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6203,3022,5124 sob consulta
K0708.606X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6253,3022,5124 sob consulta
K0708.606X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6303,3022,5124 sob consulta
K0708.606X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6353,3022,5124 sob consulta
K0708.606X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6403,311162,5124 sob consulta
K0708.606X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6453,316212,5124 sob consulta
K0708.606X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6503,321262,5124 sob consulta
K0708.606X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM6603,331362,5124 sob consulta
K0708.608X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8164,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8204,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8254,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8304,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8354,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8404,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8454,402,53,5165 sob consulta
K0708.608X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8504,415,75223,5165 sob consulta
K0708.608X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM8604,425,75323,5165 sob consulta
K0708.610X16aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10165,5034,4206 sob consulta
K0708.610X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10205,5034,4206 sob consulta
K0708.610X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10255,5034,4206 sob consulta
K0708.610X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10305,5034,4206 sob consulta
K0708.610X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10355,5034,4206 sob consulta
K0708.610X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10405,5034,4206 sob consulta
K0708.610X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10455,5034,4206 sob consulta
K0708.610X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10505,5034,4206 sob consulta
K0708.610X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10605,520,5284,4206 sob consulta
K0708.610X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM10705,530,5384,4206 sob consulta
K0708.612X20aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12206,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X25aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12256,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12306,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12356,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12406,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12456,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12506,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12606,503,54,6248 sob consulta
K0708.612X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12706,525,25344,6248 sob consulta
K0708.612X80aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM12806,535,25444,6248 sob consulta
K0708.616X30aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16307,5045,33010 sob consulta
K0708.616X35aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16357,5045,33010 sob consulta
K0708.616X40aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16407,5045,33010 sob consulta
K0708.616X45aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16457,5045,33010 sob consulta
K0708.616X50aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16507,5045,33010 sob consulta
K0708.616X60aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16607,5045,33010 sob consulta
K0708.616X70aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16707,5045,33010 sob consulta
K0708.616X80aço inoxidável A470superfície sem tratamentoM16807,522325,33010 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33