A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Hygienic USIT® disco de vedação e arruela Freudenberg Process Seals
K1326

Hygienic USIT® disco de vedação e arruela Freudenberg Process...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.
Ressalto de borracha:
70 EPDM 291 preto
70 EPDM 253815 branco
75 Fluoroprene XP 45 azul
Indicação:Anel de vedação plano metálico com ressalto de elastômero, para vedação estática de conexões de parafusos livres de zonas mortas. Somente a combinação de anel de vedação e arruela Hygienic USIT® com parafuso ou porca especialmente modificados (artigos n.º K1327 e K1328) garantem uma vedação livre de zonas mortas nas áreas de passagem de produtos ou dentro de isolantes assépticos. A combinação de anel de vedação e arruela impede a formação de “zonas mortas” nas conexões de parafusos. Desta maneira, não ocorre a adesão despercebida de resíduos ou líquidos de limpeza, impedindo, portanto, a contaminação por meio de germes e bactérias.Aplicação:Mesmo que o ressalto de elastômero não possa ser sobrecarregado pela arruela integrada de aço inoxidável no processo de aperto do parafuso, todavia cada material poderá atingir em qualquer momento o fim do ciclo de vida. Fragmentos ou lascas podem atingir o alimento. Com os diferentes materiais de vedação e suas cores, não somente os requisitos dos respectivos usuários serão atendidos, mas também uma detecção fácil e específica do produto.

70 EPDM 291 – preto
Uso predominante na indústria e processamento de bebidas, bem como laticínios.

70 EPDM 253815 – branco
Principalmente na tecnologia medicinal e na indústria farmacêutica
75 FLUOROPRENE® XP 45 – azul
Para requisitos especiais, tais como meios altamente ricos em gordura e agressivos e temperaturas muito altas, que possam ocorrer, por exemplo, durante a limpeza do sistema.

Todos os materiais de vedação são certamente adequados também para tarefas individuais de embalagem.
Atenção:A funcionalidade do sistema de conexão roscada Hygienic USIT® foi testada em relação aos materiais em aço inoxidável e produtos de limpeza convencionais.
A adequação para cada tipo de aplicação deve ser verificada pelo usuário.
Acessórios:

O anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode ser usado com todos os outros produtos da linha Hygienic USIT® .

Indicação de desenho:
1) Vedação livre de zonas mortas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1326 Hygienic USIT® disco de vedação e arruela Freudenberg Process Seals 214 kB
 Technical information Hygienic USIT ® 205 kB

Desenhos

Hygienic USIT® disco de vedação e arruela Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
Cor
dos componentes
DD1SAdequado para parafusos
sextavados
Porca cega
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
K1326.03170 EPDM 291preto4,29,71M3 / M4M3 / M4 sob consulta
K1326.05170 EPDM 291preto5,210,71M5M5 sob consulta
K1326.06170 EPDM 291preto6,213,11M6M6 sob consulta
K1326.08170 EPDM 291preto8,216,91M8M8 sob consulta
K1326.10170 EPDM 291preto10,221,21,5M10M10 sob consulta
K1326.12170 EPDM 291preto12,225,51,5M12M12 sob consulta
K1326.16170 EPDM 291preto16,233,91,5M16M16 sob consulta
K1326.03270 EPDM 253815branco4,29,71M3 / M4M3 / M4 sob consulta
K1326.05270 EPDM 253815branco5,210,71M5M5 sob consulta
K1326.06270 EPDM 253815branco6,213,11M6M6 sob consulta
K1326.08270 EPDM 253815branco8,216,91M8M8 sob consulta
K1326.10270 EPDM 253815branco10,221,21,5M10M10 sob consulta
K1326.12270 EPDM 253815branco12,225,51,5M12M12 sob consulta
K1326.16270 EPDM 253815branco16,233,91,5M16M16 sob consulta
K1326.034Fluoroprene XP 45azul4,29,71M3 / M4M3 / M4 sob consulta
K1326.054Fluoroprene XP 45azul5,210,71M5M5 sob consulta
K1326.064Fluoroprene XP 45azul6,213,11M6M6 sob consulta
K1326.084Fluoroprene XP 45azul8,216,91M8M8 sob consulta
K1326.104Fluoroprene XP 45azul10,221,21,5M10M10 sob consulta
K1326.124Fluoroprene XP 45azul12,225,51,5M12M12 sob consulta
K1326.164Fluoroprene XP 45azul16,233,91,5M16M16 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33