A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma DIN ISO 7379
K0705

Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Classe de resistência 12.9. Diâmetro da haste retificado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço temperado.
Indicação:Os parafusos de ajuste com corpo retificado podem fazer mais do que parafusos convencionais: eles funcionam como “elementos construtivos” em diversas tarefas, proporcionando frequentemente as mais econômicas soluções, ao simplificarem construções complicadas. Os parafusos de ajuste com corpo retificado possibilitam uma racionalização decisiva e de grande importância atualmente.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0705 Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma DIN ISO 7379 179 kB

Desenhos

Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma DIN ISO 7379

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1DD2BKSWLCADAces.PreçoEncomendar
K0705.04X06Aço4M377326 sob consulta
K0705.04X08Aço4M377328 sob consulta
K0705.04X10Aço4M3773210 sob consulta
K0705.04X12Aço4M3773212 sob consulta
K0705.04X16Aço4M3773216 sob consulta
K0705.04X20Aço4M3773220 sob consulta
K0705.05X08Aço5M49842,58 sob consulta
K0705.05X10Aço5M49842,510 sob consulta
K0705.05X16Aço5M49842,516 sob consulta
K0705.05X20Aço5M49842,520 sob consulta
K0705.05X30Aço5M49842,530 sob consulta
K0705.05X40Aço5M49842,540 sob consulta
K0705.06X16Aço6M5109,54,5316 sob consulta
K0705.06X20Aço6M5109,54,5320 sob consulta
K0705.06X25Aço6M5109,54,5325 sob consulta
K0705.06X30Aço6M5109,54,5330 sob consulta
K0705.06X40Aço6M5109,54,5340 sob consulta
K0705.06X50Aço6M5109,54,5350 sob consulta
K0705.06X60Aço6M5109,54,5360 sob consulta
K0705.08X16Aço8M613115,5416 sob consulta
K0705.08X20Aço8M613115,5420 sob consulta
K0705.08X25Aço8M613115,5425 sob consulta
K0705.08X30Aço8M613115,5430 sob consulta
K0705.08X40Aço8M613115,5440 sob consulta
K0705.08X50Aço8M613115,5450 sob consulta
K0705.08X60Aço8M613115,5460 sob consulta
K0705.10X16Aço10M816137516 sob consulta
K0705.10X20Aço10M816137520 sob consulta
K0705.10X25Aço10M816137525 sob consulta
K0705.10X30Aço10M816137530 sob consulta
K0705.10X40Aço10M816137540 sob consulta
K0705.10X50Aço10M816137550 sob consulta
K0705.10X60Aço10M816137560 sob consulta
K0705.10X70Aço10M816137570 sob consulta
K0705.10X80Aço10M816137580 sob consulta
K0705.12X16Aço12M1018169616 sob consulta
K0705.12X20Aço12M1018169620 sob consulta
K0705.12X25Aço12M1018169625 sob consulta
K0705.12X30Aço12M1018169630 sob consulta
K0705.12X40Aço12M1018169640 sob consulta
K0705.12X50Aço12M1018169650 sob consulta
K0705.12X60Aço12M1018169660 sob consulta
K0705.12X70Aço12M1018169670 sob consulta
K0705.12X80Aço12M1018169680 sob consulta
K0705.12X90Aço12M1018169690 sob consulta
K0705.12X100Aço12M10181696100 sob consulta
K0705.16X30Aço16M12241811830 sob consulta
K0705.16X40Aço16M12241811840 sob consulta
K0705.16X50Aço16M12241811850 sob consulta
K0705.16X60Aço16M12241811860 sob consulta
K0705.16X70Aço16M12241811870 sob consulta
K0705.16X80Aço16M12241811880 sob consulta
K0705.16X90Aço16M12241811890 sob consulta
K0705.16X100Aço16M122418118100 sob consulta
K0705.16X120Aço16M122418118120 sob consulta
K0705.20X30Aço20M163022141030 sob consulta
K0705.20X40Aço20M163022141040 sob consulta
K0705.20X50Aço20M163022141050 sob consulta
K0705.20X60Aço20M163022141060 sob consulta
K0705.20X70Aço20M163022141070 sob consulta
K0705.20X80Aço20M163022141080 sob consulta
K0705.20X90Aço20M163022141090 sob consulta
K0705.20X100Aço20M1630221410100 sob consulta
K0705.20X120Aço20M1630221410120 sob consulta
K0705.104X06Aço inoxidável4M377326 sob consulta
K0705.104X08Aço inoxidável4M377328 sob consulta
K0705.104X10Aço inoxidável4M3773210 sob consulta
K0705.104X16Aço inoxidável4M3773216 sob consulta
K0705.104X20Aço inoxidável4M3773220 sob consulta
K0705.105X08Aço inoxidável5M49842,58 sob consulta
K0705.105X10Aço inoxidável5M49842,510 sob consulta
K0705.105X16Aço inoxidável5M49842,516 sob consulta
K0705.105X20Aço inoxidável5M49842,520 sob consulta
K0705.105X30Aço inoxidável5M49842,530 sob consulta
K0705.105X40Aço inoxidável5M49842,540 sob consulta
K0705.106X16Aço inoxidável6M5109,54,5316 sob consulta
K0705.106X20Aço inoxidável6M5109,54,5320 sob consulta
K0705.106X25Aço inoxidável6M5109,54,5325 sob consulta
K0705.106X30Aço inoxidável6M5109,54,5330 sob consulta
K0705.106X40Aço inoxidável6M5109,54,5340 sob consulta
K0705.106X50Aço inoxidável6M5109,54,5350 sob consulta
K0705.106X60Aço inoxidável6M5109,54,5360 sob consulta
K0705.108X16Aço inoxidável8M613115,5416 sob consulta
K0705.108X20Aço inoxidável8M613115,5420 sob consulta
K0705.108X25Aço inoxidável8M613115,5425 sob consulta
K0705.108X30Aço inoxidável8M613115,5430 sob consulta
K0705.108X40Aço inoxidável8M613115,5440 sob consulta
K0705.108X50Aço inoxidável8M613115,5450 sob consulta
K0705.108X60Aço inoxidável8M613115,5460 sob consulta
K0705.110X16Aço inoxidável10M816137516 sob consulta
K0705.110X20Aço inoxidável10M816137520 sob consulta
K0705.110X25Aço inoxidável10M816137525 sob consulta
K0705.110X30Aço inoxidável10M816137530 sob consulta
K0705.110X40Aço inoxidável10M816137540 sob consulta
K0705.110X50Aço inoxidável10M816137550 sob consulta
K0705.110X60Aço inoxidável10M816137560 sob consulta
K0705.110X70Aço inoxidável10M816137570 sob consulta
K0705.110X80Aço inoxidável10M816137580 sob consulta
K0705.112X16Aço inoxidável12M1018169616 sob consulta
K0705.112X20Aço inoxidável12M1018169620 sob consulta
K0705.112X25Aço inoxidável12M1018169625 sob consulta
K0705.112X30Aço inoxidável12M1018169630 sob consulta
K0705.112X40Aço inoxidável12M1018169640 sob consulta
K0705.112X50Aço inoxidável12M1018169650 sob consulta
K0705.112X60Aço inoxidável12M1018169660 sob consulta
K0705.112X70Aço inoxidável12M1018169670 sob consulta
K0705.112X80Aço inoxidável12M1018169680 sob consulta
K0705.112X90Aço inoxidável12M1018169690 sob consulta
K0705.112X100Aço inoxidável12M10181696100 sob consulta
K0705.116X30Aço inoxidável16M12241811830 sob consulta
K0705.116X40Aço inoxidável16M12241811840 sob consulta
K0705.116X50Aço inoxidável16M12241811850 sob consulta
K0705.116X60Aço inoxidável16M12241811860 sob consulta
K0705.116X70Aço inoxidável16M12241811870 sob consulta
K0705.116X80Aço inoxidável16M12241811880 sob consulta
K0705.116X90Aço inoxidável16M12241811890 sob consulta
K0705.116X100Aço inoxidável16M122418118100 sob consulta
K0705.116X120Aço inoxidável16M122418118120 sob consulta
K0705.120X30Aço inoxidável20M163022141030 sob consulta
K0705.120X40Aço inoxidável20M163022141040 sob consulta
K0705.120X50Aço inoxidável20M163022141050 sob consulta
K0705.120X60Aço inoxidável20M163022141060 sob consulta
K0705.120X70Aço inoxidável20M163022141070 sob consulta
K0705.120X80Aço inoxidável20M163022141080 sob consulta
K0705.120X90Aço inoxidável20M163022141090 sob consulta
K0705.120X100Aço inoxidável20M1630221410100 sob consulta
K0705.120X120Aço inoxidável20M1630221410120 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Parafusos de ajuste da KIPP com corpo retificado são de aplicação universal. Como elementos de construção, são apropriados para as mais diferentes aplicações nos setores de engenharia mecânica. Um exemplo de aplicação ideal do parafuso de ajuste, é de fixar as posições de componentes, evitando deslocamentos.

Ao contrário dos parafusos tradicionais, os parafusos de ajuste possuem folga mínima, pois os diâmetros do furo e do parafuso são quase idênticos. Sendo assim, este tipo de união traz grande vantagem, pois o parafuso trava seguramente, não oscilando na junta. Parafusos de ajuste são considerados um dos mais seguros e ao mesmo tempo oferecem as uniões mais resistentes. O design mais comum utilizado no setor de engenharia mecânica é o parafuso de ajuste com sextavado interno.

A gama de produtos da KIPP oferece diferentes modelos de parafusos de ajuste com corpo retificado. Além do »parafuso de ajuste sextavado com espiga roscada longa, estão disponíveis »parafusos de ajuste com saliência (semelhantes à norma DIN ISO 7379) e outros modelos para a utilização nos »sistemas modulares de 5 eixos UNI lock. Para a fixação da peça de trabalho, basta aparafusá-los diretamente à peça e em seguida fixar o conjunto aos módulos de base.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33