- Parafusos, porcas e arruelas
- K0756
Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306
- K0584
Elementos de reforço para o aumento da força de fixação
- K1798
Tampas de cobertura de alumínio para furos e cabeças de parafusos com sextavado interno
- K1418
Parafusos olhais DIN 444 forma B com rosca longa
- K1960
Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1
- K0708
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642
- K1159
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno roscado até a cabeça DIN 912
- K0869
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
- K0869
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável
- K1160
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno cabeça baixa DIN 6912
- K0396
Parafusos olhais DIN 444 forma B
- K0404
Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0405
Conjuntos de pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
- K0755
Porcas com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6305 e DIN 6307
- K0697
Parafusos prisioneiros DIN 6379
- K1910
Parafusos prisioneiros
- K0698
Parafusos para ranhuras em T DIN 787
- K0699
Parafusos para ranhuras em T DIN 787, 12.9
- K0870
Parafusos sextavados com eixo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Parafusos sextavados DIN 933/ISO 4017
- K1161
Parafusos sextavados com flange DIN EN 1665
- K1796
Parafusos Allen com cabeça abaulada DIN EN ISO 7380
- K1493
Porcas cegas em aço inoxidável com flange para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1492
Parafusos sextavados em aço inoxidável com colar para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1595
Parafusos sextavados em aço inoxidável com flange e anéis de vedação e arruelas para conjunto Hygienic USIT®
- K1594
Porcas calota flangeadas em aço inoxidável e anéis de vedação e arruelas para o conjunto Hygienic USIT®
- K1491
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
- K1647
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1648
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1822
Bucha espaçadora em aço inoxidável com anel de vedação com Hygienic DESIGN
- K1649
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
- K1329
Parafuso de cabeça esférica no modelo Hygienic DESIGN
- K1411
Parafusos sextavados em aço inoxidável no modelo Hygienic DESIGN
- K1330
Parafusos sextavados com haste fina no modelo Hygienic DESIGN
- K1332
Porcas cegas compactas no modelo Hygienic DESIGN
- K0700
Porcas sextavadas, forma baixa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Porcas sextavadas DIN 934
- K1147
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma alta, DIN 982 ampliada
- K1148
Porcas sextavadas com elemento de travamento em poliamida forma baixa, DIN 985 ampliada
- K1146
Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980 ampliada
- K1797
Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661 ampliada
- K2030
Tampas de plástico para porcas e parafusos sextavados
- K0701
Porcas sextavadas flangeadas altura 1,5xD DIN 6331 ampliada
- K0702
Porcas sextavadas altura 1,5xD DIN 6330 ampliada
- K0794
Porcas sextavadas com assento esférico
- K1800
Porcas calotas sextavadas com forma alta de acordo com a norma DIN 1587, aço ou aço inoxidável
- K1801
Porcas calotas sextavadas com forma baixa de acordo com a norma DIN 917, aço ou aço inoxidável
- K1917
Porcas ranhuradas DIN 1804
- K2060
Porcas ranhuradas DIN 981 em aço ou aço inoxidável
- K2063
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
- K2062
Arruelas de segurança de aço DIN 462
- K2059
Porcas ranhuradas de aço DIN 70852
- K2061
Arruelas de segurança de aço DIN 70952
- K1918
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp
- K0868
Arruelas em versão média DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Arruelas DIN 433 em aço ou aço inoxidável
- K1150
Arruelas lisas de abas largas DIN 9021
- K1151
Arruelas compensadoras DIN 988
- K1968
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
- K1526
Arruelas em plástico sem risco de perda
- K1938
Anéis de retenção para eixos DIN 471
- K1939
Anéis de retenção para furos DIN 472
- K1940
Aneis de retenção para eixos DIN 6799
- K0730
Arruelas para dispositivos DIN 6372 ampliada
- K0703
Ganchos de aperto para dispositivos DIN 6371
- K0704
Parafusos de cabeça chata com fenda e encaixe DIN 923
- K0705
Parafusos de ajuste com corpo retificado semelhantes à norma ISO 7379
- K0706
Parafusos de ajuste sextavados com espiga roscada longa semelhante à DIN 609
- K1908
Pinos cilíndricos (pinos de guia) DIN 6325
- K2013
Pinos cilíndricos ISO 2338
- K1909
Pinos cilíndricos com rosca interna (pinos de guia) DIN EN ISO 8735
- K0707
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026
- K0797
Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN EN ISO 4027
- K2052
Pino roscado com sextavado interno e pino DIN EN ISO 4028
- Encaixes roscados
- Buchas de guia para brocas
- Conectores para perfis e sistemas de perfis
- Anéis de ajuste, anéis de aperto e cubos de aperto
- Acessórios para elementos para máquinas bem como elementos para dispositivos
- Acoplamentos
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
K0708Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço com classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado. Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto).
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento. Aço inoxidável A4-70, superfície sem tratamento. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Materiais | Superfície Corpo básico | Classe de resistência | D | L | K | Ls mín. | Comp. máx. | T | D1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0708.04X10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.04X12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.04X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.04X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.04X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.05X10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.05X12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.05X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.05X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.05X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.05X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.06X10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.06X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.08X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.08X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.10X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.10X70 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.12X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X70 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.12X80 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.16X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X70 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.16X80 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.404X10 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.404X12 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.404X16 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.404X20 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.404X25 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.405X10 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.405X12 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.405X16 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.405X20 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.405X25 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.405X30 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.406X10 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X12 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X16 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X20 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X25 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X30 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X35 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X40 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X45 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X50 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.406X60 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.408X16 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X20 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X25 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X30 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X35 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X40 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X45 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X50 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.408X60 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.410X16 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X20 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X25 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X30 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X35 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X40 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X45 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X50 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X60 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.410X70 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.412X20 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X25 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X30 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X35 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X40 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X45 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X50 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X60 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X70 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.412X80 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.416X30 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X35 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X40 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X45 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X50 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X60 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X70 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.416X80 | aço | galvanizada com zinco | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.304X10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.304X12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.304X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.304X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.304X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.305X10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.305X12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.305X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.305X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.305X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.305X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.306X10 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X12 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.306X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.308X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.308X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.310X16 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.310X70 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.312X20 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X25 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X70 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.312X80 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.316X30 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X35 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X40 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X45 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X50 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X60 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X70 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.316X80 | aço | superfície sem tratamento (preto) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | |
|
Parafuso de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642, aço inoxidável |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Classe de resistência | Superfície Corpo básico | D | L | K | Ls mín. | Comp. máx. | T | D1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0708.104X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.104X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.104X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.104X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.104X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.105X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.105X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.105X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.105X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.105X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.105X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.106X10 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X12 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.106X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.108X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.108X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.110X16 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.110X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.112X20 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X25 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.112X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.116X30 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X35 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X40 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X45 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X50 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X60 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X70 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.116X80 | aço inoxidável A2 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.604X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.604X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.604X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.604X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.604X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 | | | sob consulta | | K0708.605X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.605X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.605X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.605X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.605X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.605X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 | | | sob consulta | | K0708.606X10 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X12 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.606X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 | | | sob consulta | | K0708.608X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.608X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 | | | sob consulta | | K0708.610X16 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.610X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 | | | sob consulta | | K0708.612X20 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X25 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.612X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 | | | sob consulta | | K0708.616X30 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X35 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X40 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X45 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X50 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X60 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X70 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | | K0708.616X80 | aço inoxidável A4 | 70 | superfície sem tratamento | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 | | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|