A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, com trava LONG-LOK
K0869

Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A 2-70, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0869 Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, com trava LONG-LOK 143 kB

Desenhos

Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN 912 / DIN EN ISO 4762, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

D

LBDKKL1SWTorque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0869.804X10AçoM410-74530,150,22 sob consulta
K0869.804X12AçoM412-74530,150,22 sob consulta
K0869.804X16AçoM416-74630,150,22 sob consulta
K0869.804X20AçoM420-74730,150,22 sob consulta
K0869.804X25AçoM425-74730,150,22 sob consulta
K0869.805X10AçoM510-8,55540,250,1 sob consulta
K0869.805X12AçoM512-8,55640,250,1 sob consulta
K0869.805X16AçoM516-8,55740,250,1 sob consulta
K0869.805X20AçoM520-8,55740,250,1 sob consulta
K0869.805X25AçoM525-8,55840,250,1 sob consulta
K0869.805X30AçoM530228,55840,250,1 sob consulta
K0869.805X40AçoM540228,55840,250,1 sob consulta
K0869.806X10AçoM610-106550,450,25 sob consulta
K0869.806X12AçoM612-106650,450,25 sob consulta
K0869.806X16AçoM616-106750,450,25 sob consulta
K0869.806X20AçoM620-106750,450,25 sob consulta
K0869.806X25AçoM625-106850,450,25 sob consulta
K0869.806X30AçoM630-106850,450,25 sob consulta
K0869.806X35AçoM63524106850,450,25 sob consulta
K0869.806X40AçoM64024106850,450,25 sob consulta
K0869.806X45AçoM64524106850,450,25 sob consulta
K0869.806X50AçoM65024106850,450,25 sob consulta
K0869.808X16AçoM816-138760,80,4 sob consulta
K0869.808X20AçoM820-138860,80,4 sob consulta
K0869.808X25AçoM825-138860,80,4 sob consulta
K0869.808X30AçoM830-138860,80,4 sob consulta
K0869.808X35AçoM835-1381060,80,4 sob consulta
K0869.808X40AçoM840281381060,80,4 sob consulta
K0869.808X45AçoM845281381060,80,4 sob consulta
K0869.810X25AçoM1025-16101081,70,9 sob consulta
K0869.810X30AçoM1030-16101081,70,9 sob consulta
K0869.810X40AçoM1040-16101281,70,9 sob consulta
K0869.810X50AçoM10503216101281,70,9 sob consulta
K0869.812X30AçoM1230-181210101,80,9 sob consulta
K0869.812X40AçoM1240-181212101,80,9 sob consulta
K0869.812X50AçoM1250-181212101,80,9 sob consulta
K0869.904X10Aço inoxidávelM410-74530,150,22 sob consulta
K0869.904X12Aço inoxidávelM412-74530,150,22 sob consulta
K0869.904X16Aço inoxidávelM416-74630,150,22 sob consulta
K0869.904X20Aço inoxidávelM420-74730,150,22 sob consulta
K0869.904X25Aço inoxidávelM425-74730,150,22 sob consulta
K0869.905X10Aço inoxidávelM510-8,55540,250,1 sob consulta
K0869.905X12Aço inoxidávelM512-8,55640,250,1 sob consulta
K0869.905X16Aço inoxidávelM516-8,55740,250,1 sob consulta
K0869.905X20Aço inoxidávelM520-8,55740,250,1 sob consulta
K0869.905X25Aço inoxidávelM525-8,55840,250,1 sob consulta
K0869.905X30Aço inoxidávelM530228,55840,250,1 sob consulta
K0869.905X40Aço inoxidávelM540228,55840,250,1 sob consulta
K0869.906X10Aço inoxidávelM610-106550,450,25 sob consulta
K0869.906X12Aço inoxidávelM612-106650,450,25 sob consulta
K0869.906X16Aço inoxidávelM616-106750,450,25 sob consulta
K0869.906X20Aço inoxidávelM620-106750,450,25 sob consulta
K0869.906X25Aço inoxidávelM625-106850,450,25 sob consulta
K0869.906X30Aço inoxidávelM630-106850,450,25 sob consulta
K0869.906X35Aço inoxidávelM63524106850,450,25 sob consulta
K0869.906X40Aço inoxidávelM64024106850,450,25 sob consulta
K0869.906X45Aço inoxidávelM64524106850,450,25 sob consulta
K0869.906X50Aço inoxidávelM65024106850,450,25 sob consulta
K0869.908X16Aço inoxidávelM816-138760,80,4 sob consulta
K0869.908X20Aço inoxidávelM820-138860,80,4 sob consulta
K0869.908X25Aço inoxidávelM825-138860,80,4 sob consulta
K0869.908X30Aço inoxidávelM830-138860,80,4 sob consulta
K0869.908X35Aço inoxidávelM835-1381060,80,4 sob consulta
K0869.908X40Aço inoxidávelM840281381060,80,4 sob consulta
K0869.908X45Aço inoxidávelM845281381060,80,4 sob consulta
K0869.910X25Aço inoxidávelM1025-16101081,70,9 sob consulta
K0869.910X30Aço inoxidávelM1030-16101081,70,9 sob consulta
K0869.910X40Aço inoxidávelM1040-16101281,70,9 sob consulta
K0869.910X50Aço inoxidávelM10503216101281,70,9 sob consulta
K0869.912X30Aço inoxidávelM1230-181210101,80,9 sob consulta
K0869.912X40Aço inoxidávelM1240-181212101,80,9 sob consulta
K0869.912X50Aço inoxidávelM1250-181212101,80,9 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33