K1072Fixador de deslize para perfil quadrado |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak. Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida). Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável. Mola de lâmina em bronze fosfatada.Versão:Carcaça cromada. Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening. Pinos de fixação e chaveta com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Ao ativar o botão rotativo, os pinos de fixação montados na parte inferior do fixador de deslize serão apertados através de molas e pressionados para baixo. Ambos os pinos de fixação serão pressionados contra a superfície, travando o fixador de deslize.Acessórios:Placas de calço K1073. Escalas em aço inoxidável K0759.Princípio de funcionamento:Os fixadores de deslize podem ser utilizados em 2 diferentes tipos de operação.
Modo de operação 1: Sistema deslocável. Se o fixador de deslize estiver aparafusado com a placa de calço (K 1073) ou com um elemento de montagem, ele poderá se deslocar sobre um perfil quadrado fixo.
Modo de operação 2: Sistema fixo. Se o fixador de deslize estiver aparafusado (fixado) diretamente sobre uma placa, o perfil quadrado poderá ser deslocado.Indicação de desenho:1) Mola de lâmina 2) Linha de leitura para escalas Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Força de retenção N | Constância térmica | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1072.12121 | preto | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.16161 | preto | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.2591 | preto | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.25121 | preto | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.32121 | preto | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.32161 | preto | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.12122 | laranja | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.16162 | laranja | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.2592 | laranja | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.25122 | laranja | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.32122 | laranja | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | | K1072.32162 | laranja | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|