A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Alumínio.
Versão:Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo contribuindo para uma distribuição uniforme da força de tensão. Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.

Forma B: Anel de aperto com força de tensão de 15% a mais do que o modelo padrão com a mesma força de aperto do parafuso. O furo permanece cilíndrico. Desta maneira o eixo é contornado perfeitamente. Desequilíbrio mínimo.
Faixa de temperatura:-40 °C até +175 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0611_B Anéis de aperto com fenda, forma B 189 kB

Desenhos

Anéis de aperto com fenda, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaBC
(DIN 912)
D1D2RCADAces.PreçoEncomendar
K0611.100401AçoB9M3x841620,7 sob consulta
K0611.100501AçoB9M3x851620,7 sob consulta
K0611.100601AçoB9M3x861620,7 sob consulta
K0611.100801AçoB9M3x881822,4 sob consulta
K0611.101001AçoB9M3x10102426 sob consulta
K0611.101201AçoB11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101501AçoB13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101601AçoB13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101801AçoB13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102001AçoB15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102201AçoB15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102501AçoB15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102801AçoB15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103001AçoB15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104001AçoB15M6x18406065 sob consulta
K0611.105001AçoB19M8x25507887 sob consulta
K0611.100402Aço inoxidávelB9M3x841620,7 sob consulta
K0611.100502Aço inoxidávelB9M3x851620,7 sob consulta
K0611.100602Aço inoxidávelB9M3x861620,7 sob consulta
K0611.100802Aço inoxidávelB9M3x881822,4 sob consulta
K0611.101002Aço inoxidávelB9M3x10102426 sob consulta
K0611.101202Aço inoxidávelB11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101502Aço inoxidávelB13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101602Aço inoxidávelB13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101802Aço inoxidávelB13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102002Aço inoxidávelB15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102202Aço inoxidávelB15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102502Aço inoxidávelB15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102802Aço inoxidávelB15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103002Aço inoxidávelB15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104002Aço inoxidávelB15M6x18406065 sob consulta
K0611.105002Aço inoxidávelB19M8x25507887 sob consulta
K0611.100403AlumínioB9M3x841620,7 sob consulta
K0611.100503AlumínioB9M3x851620,7 sob consulta
K0611.100603AlumínioB9M3x861620,7 sob consulta
K0611.100803AlumínioB9M3x881822,4 sob consulta
K0611.101003AlumínioB9M3x10102426 sob consulta
K0611.101203AlumínioB11M4x12122831,8 sob consulta
K0611.101503AlumínioB13M5x16153439,4 sob consulta
K0611.101603AlumínioB13M5x16163439,4 sob consulta
K0611.101803AlumínioB13M5x16183641,1 sob consulta
K0611.102003AlumínioB15M6x18204046,4 sob consulta
K0611.102203AlumínioB15M6x18224248,1 sob consulta
K0611.102503AlumínioB15M6x18254550,8 sob consulta
K0611.102803AlumínioB15M6x18284853,7 sob consulta
K0611.103003AlumínioB15M6x18305458,6 sob consulta
K0611.104003AlumínioB15M6x18406065 sob consulta
K0611.105003AlumínioB19M8x25507887 sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33