Grupos de mercadorias
Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado interno
K0406_E

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0406_E Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado interno 207 kB

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0406.300302Eaço inoxidável357M2x3 sob consulta
K0406.300402Eaço inoxidável458M2,5x3 sob consulta
K0406.300502Eaço inoxidável5610M3x4 sob consulta
K0406.300602Eaço inoxidável6812M4x5 sob consulta
K0406.300702Eaço inoxidável7812M4x5 sob consulta
K0406.300802Eaço inoxidável8816M4x6 sob consulta
K0406.300902Eaço inoxidável91018M5x8 sob consulta
K0406.301002Eaço inoxidável101020M5x8 sob consulta
K0406.301102Eaço inoxidável111020M5x8 sob consulta
K0406.301202Eaço inoxidável121222M6x8 sob consulta
K0406.301402Eaço inoxidável141225M6x8 sob consulta
K0406.301502Eaço inoxidável151225M6x8 sob consulta
K0406.301602Eaço inoxidável161228M6x8 sob consulta
K0406.301802Eaço inoxidável181432M6x8 sob consulta
K0406.302002Eaço inoxidável201432M6x8 sob consulta
K0406.302402Eaço inoxidável241640M8x12 sob consulta
K0406.302502Eaço inoxidável251640M8x10 sob consulta
K0406.302602Eaço inoxidável261640M8x10 sob consulta
K0406.302802Eaço inoxidável281645M8x12 sob consulta
K0406.303002Eaço inoxidável301645M8x10 sob consulta
K0406.303202Eaço inoxidável321650M8x12 sob consulta
K0406.303502Eaço inoxidável351656M8x12 sob consulta
K0406.303602Eaço inoxidável361656M8x12 sob consulta
K0406.303802Eaço inoxidável381656M8x12 sob consulta
K0406.304002Eaço inoxidável401863M10x16 sob consulta
K0406.304202Eaço inoxidável421863M10x16 sob consulta
K0406.304502Eaço inoxidável451870M10x16 sob consulta
K0406.304802Eaço inoxidável481870M10x16 sob consulta
K0406.305002Eaço inoxidável501880M10x16 sob consulta
K0406.305202Eaço inoxidável521880M10x16 sob consulta
K0406.305502Eaço inoxidável551880M10x16 sob consulta
K0406.305602Eaço inoxidável561880M10x16 sob consulta
K0406.305802Eaço inoxidável582090M10x16 sob consulta
K0406.306002Eaço inoxidável602090M10x16 sob consulta
K0406.306302Eaço inoxidável632090M10x16 sob consulta
K0406.306502Eaço inoxidável6520100M10x20 sob consulta
K0406.306802Eaço inoxidável6820100M10x20 sob consulta
K0406.307002Eaço inoxidável7020100M10x20 sob consulta
K0406.307202Eaço inoxidável7220100M10x20 sob consulta
K0406.307502Eaço inoxidável7522110M12x20 sob consulta
K0406.308002Eaço inoxidável8022110M12x20 sob consulta
K0406.308502Eaço inoxidável8522125M12x25 sob consulta
K0406.309002Eaço inoxidável9022125M12x20 sob consulta
K0406.310002Eaço inoxidável10025140M12x25 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33