Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0406_A Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma A, fenda 256 kB

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma A, fenda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0406.100302Aaço inoxidável357M2x3 sob consulta
K0406.100402Aaço inoxidável458M2,5x3 sob consulta
K0406.100502Aaço inoxidável5610M3x4 sob consulta
K0406.100602Aaço inoxidável6812M4x5 sob consulta
K0406.100702Aaço inoxidável7812M4x5 sob consulta
K0406.100802Aaço inoxidável8816M4x6 sob consulta
K0406.100902Aaço inoxidável91018M5x8 sob consulta
K0406.101002Aaço inoxidável101020M5x8 sob consulta
K0406.101102Aaço inoxidável111020M5x8 sob consulta
K0406.101202Aaço inoxidável121222M6x8 sob consulta
K0406.101402Aaço inoxidável141225M6x8 sob consulta
K0406.101502Aaço inoxidável151225M6x8 sob consulta
K0406.101602Aaço inoxidável161228M6x8 sob consulta
K0406.101802Aaço inoxidável181432M6x8 sob consulta
K0406.102002Aaço inoxidável201432M6x8 sob consulta
K0406.102402Aaço inoxidável241640M8x12 sob consulta
K0406.102502Aaço inoxidável251640M8x10 sob consulta
K0406.102602Aaço inoxidável261640M8x10 sob consulta
K0406.102802Aaço inoxidável281645M8x12 sob consulta
K0406.103002Aaço inoxidável301645M8x10 sob consulta
K0406.103202Aaço inoxidável321650M8x12 sob consulta
K0406.103502Aaço inoxidável351656M8x12 sob consulta
K0406.103602Aaço inoxidável361656M8x12 sob consulta
K0406.103802Aaço inoxidável381656M8x12 sob consulta
K0406.104002Aaço inoxidável401863M10x16 sob consulta
K0406.104202Aaço inoxidável421863M10x16 sob consulta
K0406.104502Aaço inoxidável451870M10x16 sob consulta
K0406.104802Aaço inoxidável481870M10x16 sob consulta
K0406.105002Aaço inoxidável501880M10x16 sob consulta
K0406.105202Aaço inoxidável521880M10x16 sob consulta
K0406.105502Aaço inoxidável551880M10x16 sob consulta
K0406.105602Aaço inoxidável561880M10x16 sob consulta
K0406.105802Aaço inoxidável582090M10x16 sob consulta
K0406.106002Aaço inoxidável602090M10x16 sob consulta
K0406.106302Aaço inoxidável632090M10x16 sob consulta
K0406.106502Aaço inoxidável6520100M10x20 sob consulta
K0406.106802Aaço inoxidável6820100M10x20 sob consulta
K0406.107002Aaço inoxidável7020100M10x20 sob consulta
K0406.107202Aaço inoxidável7220100M10x20 sob consulta
K0406.107502Aaço inoxidável7522110M12x20 sob consulta
K0406.108002Aaço inoxidável8022110M12x20 sob consulta
K0406.108502Aaço inoxidável8522125M12x25 sob consulta
K0406.109002Aaço inoxidável9022125M12x20 sob consulta
K0406.110002Aaço inoxidável10025140M12x25 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33