A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação excêntrico
K1049_C

Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cantoneira oscilante Zamak.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Corpo básico em aço.
Versão:Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Peça de aço brunida.
Porca de encaixe zincada.
Indicação:As cantoneiras oscilantes de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.

Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo uma rotação livre e um deslocamento ao longo das ranhuras.

A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1049_C Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação excêntrico 307 kB

Desenhos

Cantoneiras oscilantes de encaixe forma C, com módulo de fixação excêntrico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TipoLargura
de
ranhura
FormaVersãoAA1A2A3BDHH1H2LL1TForça de
tensão
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K1049.0615I6Ccom módulo de fixação excêntrico156,335,72415273462736,25290 sob consulta
K1049.0820I8Ccom módulo de fixação excêntrico20947,53220364483652,363100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33