A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B, com esfera de face plana
K0381_B

Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:Com a esfera achatada na forma B, podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente superfícies não paralelas, pois a esfera com mancal móvel pode adaptar até 9°.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0381_B Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B, com esfera de face plana 86,4 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável, forma B, com esfera de face plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3L2L3L4Esfera
Ø
SWCADAces.PreçoEncomendar
K0381.20410BM471,41042,12,53 sob consulta
K0381.20416BM471,41642,12,53 sob consulta
K0381.20420BM471,42042,12,53 sob consulta
K0381.20512BM58,521252,434 sob consulta
K0381.20516BM58,521652,434 sob consulta
K0381.20520BM58,522052,434 sob consulta
K0381.20620BM6103,2206345 sob consulta
K0381.20630BM6103,2306345 sob consulta
K0381.20640BM6103,24061645 sob consulta
K0381.20820BM8134,52083,55,56 sob consulta
K0381.20835BM8134,53583,55,56 sob consulta
K0381.20850BM8134,5508225,56 sob consulta
K0381.21025BM1016625104,578 sob consulta
K0381.21040BM1016640104,578 sob consulta
K0381.21060BM1016660102878 sob consulta
K0381.21230BM12187,2301258,510 sob consulta
K0381.21250BM12187,2501258,510 sob consulta
K0381.21280BM12187,28012448,510 sob consulta
K0381.21640BM162410,7401661214 sob consulta
K0381.21660BM162410,7601661214 sob consulta
K0381.21680BM162410,78016361214 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33