A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável, forma A
K0381

Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:Com superfície sem tratamento.Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada quando for necessária uma superfície de compressão limpa e polida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0381_A Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável, forma A 146 kB
 Folha de dados K0381 Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável, forma A 154 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com sextavado interno, em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2L1L3L4Esfera
Ø
SWCADAces.PreçoEncomendar
K0381.10410AM4710,242,12,53 sob consulta
K0381.10416AM4716,242,12,53 sob consulta
K0381.10420AM4720,242,12,53 sob consulta
K0381.10512AM58,512,452,434 sob consulta
K0381.10516AM58,516,452,434 sob consulta
K0381.10520AM58,520,452,434 sob consulta
K0381.10620AM61020,86345 sob consulta
K0381.10630AM61030,86345 sob consulta
K0381.10640AM61040,861645 sob consulta
K0381.10820AM81321,283,55,56 sob consulta
K0381.10835AM81336,283,55,56 sob consulta
K0381.10850AM81351,28225,56 sob consulta
K0381.11025AM101626,7104,578 sob consulta
K0381.11040AM101641,7104,578 sob consulta
K0381.11060AM101661,7102878 sob consulta
K0381.11230AM1218321258,510 sob consulta
K0381.11250AM1218521258,510 sob consulta
K0381.11280AM12188212448,510 sob consulta
K0381.11640AM162443,31661214 sob consulta
K0381.11660AM162463,31661214 sob consulta
K0381.11680AM162483,316361214 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33