A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
K0384

Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso e esfera em aço inoxidável.Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser apertadas, fixadas e apoiadas perfeitamente, pois a esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0384 Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana 218 kB

Desenhos

Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1D3L2Esfera
Ø
SWCADAces.PreçoEncomendar
K0384.2046M41,45,82,52 sob consulta
K0384.2048M41,47,82,52 sob consulta
K0384.20410M41,49,82,52 sob consulta
K0384.20412M41,411,82,52 sob consulta
K0384.20416M41,415,82,52 sob consulta
K0384.2058M527,632,5 sob consulta
K0384.20510M529,632,5 sob consulta
K0384.20512M5211,632,5 sob consulta
K0384.20516M5215,632,5 sob consulta
K0384.20520M5219,632,5 sob consulta
K0384.20525M5224,632,5 sob consulta
K0384.20610M6310,143 sob consulta
K0384.20612M6312,143 sob consulta
K0384.20616M6316,143 sob consulta
K0384.20620M6320,143 sob consulta
K0384.20625M6325,143 sob consulta
K0384.20650M6350,143 sob consulta
K0384.20660M6360,143 sob consulta
K0384.20680M6380,143 sob consulta
K0384.20810M84,110,35,54 sob consulta
K0384.20812M84,112,35,54 sob consulta
K0384.20816M84,116,35,54 sob consulta
K0384.20820M84,120,35,54 sob consulta
K0384.20825M84,125,35,54 sob consulta
K0384.20830M84,130,35,54 sob consulta
K0384.20850M84,150,35,54 sob consulta
K0384.20860M84,160,35,54 sob consulta
K0384.20880M84,180,35,54 sob consulta
K0384.21012M105,612,375 sob consulta
K0384.21016M105,616,375 sob consulta
K0384.21020M105,620,375 sob consulta
K0384.21025M105,625,375 sob consulta
K0384.21035M105,635,375 sob consulta
K0384.21216M12716,28,56 sob consulta
K0384.21220M12720,28,56 sob consulta
K0384.21230M12730,28,56 sob consulta
K0384.21240M12740,28,56 sob consulta
K0384.21620M1610,720128 sob consulta
K0384.21625M1610,725128 sob consulta
K0384.21635M1610,735128 sob consulta
K0384.21650M1610,750128 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33