A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
K0383

Posicionador sem cabeça com esfera maciça

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM (Poliacetal).
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Indicação:Os posicionadores esféricos sem cabeça e com esfera completa são utilizados para superfícies de compressão limpas e polidas.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho:
Forma A: Esfera de aço
Forma D: Esfera de POM
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0383 Posicionador sem cabeça com esfera maciça 213 kB

Desenhos

Posicionador sem cabeça com esfera maciça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1L1Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0383.1046AM462,523,5 sob consulta
K0383.1048AM482,523,5 sob consulta
K0383.10410AM4102,523,5 sob consulta
K0383.10412AM4122,523,5 sob consulta
K0383.10416AM4162,523,5 sob consulta
K0383.1058AM5832,54,5 sob consulta
K0383.10510AM51032,54,5 sob consulta
K0383.10512AM51232,54,5 sob consulta
K0383.10516AM51632,54,5 sob consulta
K0383.10520AM52032,54,5 sob consulta
K0383.10525AM52532,54,5 sob consulta
K0383.10610AM610,8439 sob consulta
K0383.10612AM612,8439 sob consulta
K0383.10616AM616,8439 sob consulta
K0383.10620AM620,8439 sob consulta
K0383.10625AM625,8439 sob consulta
K0383.10650AM650,8439 sob consulta
K0383.10660AM660,8439 sob consulta
K0383.10680AM680,8439 sob consulta
K0383.10810AM811,25,5410 sob consulta
K0383.10812AM813,25,5410 sob consulta
K0383.10816AM817,25,5415 sob consulta
K0383.10820AM821,25,5415 sob consulta
K0383.10825AM826,25,5415 sob consulta
K0383.10830AM831,25,5415 sob consulta
K0383.10850AM851,25,5415 sob consulta
K0383.10860AM861,25,5415 sob consulta
K0383.10880AM881,25,5415 sob consulta
K0383.11012AM1013,77520 sob consulta
K0383.11016AM1017,77520 sob consulta
K0383.11020AM1021,77520 sob consulta
K0383.11025AM1026,77520 sob consulta
K0383.11035AM1036,77520 sob consulta
K0383.11216AM12188,5630 sob consulta
K0383.11220AM12228,5630 sob consulta
K0383.11225AM12278,5630 sob consulta
K0383.11230AM12328,5630 sob consulta
K0383.11232AM12348,5630 sob consulta
K0383.11240AM12428,5630 sob consulta
K0383.11620AM1623,312860 sob consulta
K0383.11625AM1628,312860 sob consulta
K0383.11635AM1638,312860 sob consulta
K0383.11650AM1653,312860 sob consulta
K0383.12030AM2034,2151090 sob consulta
K0383.12040AM2044,2151090 sob consulta
K0383.12060AM2064,2151090 sob consulta
K0383.12435AM2439,71812120 sob consulta
K0383.12450AM2454,71812120 sob consulta
K0383.12480AM2484,71812120 sob consulta
K0383.3046DM462,520,3 sob consulta
K0383.3048DM482,520,3 sob consulta
K0383.30410DM4102,520,3 sob consulta
K0383.30412DM4122,520,3 sob consulta
K0383.30416DM4162,520,3 sob consulta
K0383.3058DM5832,50,5 sob consulta
K0383.30510DM51032,50,5 sob consulta
K0383.30512DM51232,50,5 sob consulta
K0383.30516DM51632,50,5 sob consulta
K0383.30520DM52032,50,5 sob consulta
K0383.30525DM52532,50,5 sob consulta
K0383.30610DM610,8430,9 sob consulta
K0383.30612DM612,8430,9 sob consulta
K0383.30616DM616,8430,9 sob consulta
K0383.30620DM620,8430,9 sob consulta
K0383.30625DM625,8430,9 sob consulta
K0383.30810DM811,25,541,5 sob consulta
K0383.30812DM813,25,541,5 sob consulta
K0383.30816DM817,25,541,5 sob consulta
K0383.30820DM821,25,541,5 sob consulta
K0383.30825DM826,25,541,5 sob consulta
K0383.30830DM831,25,541,5 sob consulta
K0383.31012DM1013,7752 sob consulta
K0383.31016DM1017,7752 sob consulta
K0383.31020DM1021,7752 sob consulta
K0383.31025DM1026,7752 sob consulta
K0383.31035DM1036,7752 sob consulta
K0383.31216DM12188,563 sob consulta
K0383.31220DM12228,563 sob consulta
K0383.31230DM12328,563 sob consulta
K0383.31240DM12428,563 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33