A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
K0383

Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação:Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser apertadas, fixadas e apoiadas perfeitamente, pois a esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho:
Forma BV: Esfera plana com proteção contra torção
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0383 Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção 157 kB

Desenhos

Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D3L2Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0383.50612BVM6312,1436 sob consulta
K0383.50616BVM6316,1436 sob consulta
K0383.50620BVM6320,1436 sob consulta
K0383.50625BVM6325,1436 sob consulta
K0383.50816BVM84,116,35,549 sob consulta
K0383.50820BVM84,120,35,549 sob consulta
K0383.50825BVM84,125,35,549 sob consulta
K0383.50830BVM84,130,35,549 sob consulta
K0383.51020BVM105,620,37512 sob consulta
K0383.51025BVM105,625,37512 sob consulta
K0383.51035BVM105,635,37512 sob consulta
K0383.51040BVM105,640,27512 sob consulta
K0383.51230BVM12730,28,5618 sob consulta
K0383.51220BVM12720,28,5618 sob consulta
K0383.51240BVM12740,28,5618 sob consulta
K0383.51250BVM127508,5618 sob consulta
K0383.51635BVM1610,73512836 sob consulta
K0383.51650BVM1610,75012836 sob consulta
K0383.52030BVM2013,530151060 sob consulta
K0383.52040BVM2013,540151060 sob consulta
K0383.52050BVM2013,550151060 sob consulta
K0383.52060BVM2013,560151060 sob consulta
K0383.52435BVM2415,835181280 sob consulta
K0383.52450BVM2415,850181280 sob consulta
K0383.52480BVM2415,880181280 sob consulta
K0383.60816FVM84,116,35,549 sob consulta
K0383.60820FVM84,120,35,549 sob consulta
K0383.60825FVM84,125,35,549 sob consulta
K0383.60830FVM84,130,35,549 sob consulta
K0383.61020FVM105,620,37512 sob consulta
K0383.61025FVM105,625,37512 sob consulta
K0383.61035FVM105,635,37512 sob consulta
K0383.61040FVM105,640,27512 sob consulta
K0383.61220FVM12720,28,5618 sob consulta
K0383.61230FVM12730,28,5618 sob consulta
K0383.61240FVM12740,28,5618 sob consulta
K0383.61250FVM127508,5618 sob consulta
K0383.61635FVM1610,73512836 sob consulta
K0383.61650FVM1610,75012836 sob consulta
K0383.62030FVM2013,530151060 sob consulta
K0383.62040FVM2013,540151060 sob consulta
K0383.62050FVM2013,550151060 sob consulta
K0383.62060FVM2013,560151060 sob consulta
K0383.62435FVM2415,835181280 sob consulta
K0383.62450FVM2415,850181280 sob consulta
K0383.62480FVM2415,880181280 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33