A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso com classe de resistência mínima 10.9.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada para superfícies de encosto limpas e polidas. Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.Indicação de desenho:
Forma A: com esfera completa
Forma B: com esfera plana
Forma BV: Esfera plana com proteção contra torção
Forma F: com esfera plana, recartilhada
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0380 Posicionador com esfera e cabeça 214 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionador com esfera e cabeça

Posicionadores esféricos com cabeça forma A, com esfera maciça

mais informações

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça forma A, com esfera maciça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2L1L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0380.10410AM4710,242,12,533,5 sob consulta
K0380.10416AM4716,242,12,533,5 sob consulta
K0380.10420AM4720,242,12,533,5 sob consulta
K0380.10512AM58,512,452,4344,5 sob consulta
K0380.10516AM58,516,452,4344,5 sob consulta
K0380.10520AM58,520,452,4344,5 sob consulta
K0380.10620AM61020,863459 sob consulta
K0380.10630AM61030,863459 sob consulta
K0380.10640AM61040,8616459 sob consulta
K0380.10820AM81321,283,55,5615 sob consulta
K0380.10835AM81336,283,55,5615 sob consulta
K0380.10850AM81351,28225,5615 sob consulta
K0380.11025AM101626,7104,57820 sob consulta
K0380.11040AM101641,7104,57820 sob consulta
K0380.11060AM101661,710287820 sob consulta
K0380.11230AM1218321258,51030 sob consulta
K0380.11250AM1218521258,51030 sob consulta
K0380.11280AM12188212448,51030 sob consulta
K0380.11640AM162443,3166121460 sob consulta
K0380.11660AM162463,3166121460 sob consulta
K0380.11680AM162483,31636121460 sob consulta
K0380.120100AM2030104,22048151790 sob consulta
K0380.12050AM203054,2207,5151790 sob consulta
K0380.12080AM203084,22028151790 sob consulta
K0380.124120AM2436124,724601819120 sob consulta
K0380.12460AM243664,72491819120 sob consulta
K0380.12490AM243694,724301819120 sob consulta

Posicionadores esféricos com cabeça, forma B, com esfera de face plana

mais informações

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, forma B, com esfera de face plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3L2L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0380.20410BM471,41042,12,533,5 sob consulta
K0380.20416BM471,41642,12,533,5 sob consulta
K0380.20420BM471,42042,12,533,5 sob consulta
K0380.20512BM58,521252,4344,5 sob consulta
K0380.20516BM58,521652,4344,5 sob consulta
K0380.20520BM58,522052,4344,5 sob consulta
K0380.20620BM6103,22063459 sob consulta
K0380.20630BM6103,23063459 sob consulta
K0380.20640BM6103,240616459 sob consulta
K0380.20820BM8134,52083,55,5615 sob consulta
K0380.20835BM8134,53583,55,5615 sob consulta
K0380.20850BM8134,5508225,5615 sob consulta
K0380.21025BM1016625104,57820 sob consulta
K0380.21040BM1016640104,57820 sob consulta
K0380.21060BM101666010287820 sob consulta
K0380.21230BM12187,2301258,51030 sob consulta
K0380.21250BM12187,2501258,51030 sob consulta
K0380.21280BM12187,28012448,51030 sob consulta
K0380.21640BM162410,740166121460 sob consulta
K0380.21660BM162410,760166121460 sob consulta
K0380.21680BM162410,7801636121460 sob consulta
K0380.220100BM203013,51002048151790 sob consulta
K0380.22050BM203013,550207,5151790 sob consulta
K0380.22080BM203013,5802028151790 sob consulta
K0380.224120BM243615,812024601819120 sob consulta
K0380.22460BM243615,8602491819120 sob consulta
K0380.22490BM243615,89024301819120 sob consulta

Posicionadores esféricos com cabeça, forma F, com esfera de face plana, recartilhado

mais informações

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, forma F, com esfera de face plana, recartilhado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3L2L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0380.31025FM1016625104,57820 sob consulta
K0380.31040FM1016640104,57820 sob consulta
K0380.31060FM101666010287820 sob consulta
K0380.31230FM12187,2301258,51030 sob consulta
K0380.31250FM12187,2501258,51030 sob consulta
K0380.31280FM12187,28012448,51030 sob consulta
K0380.31640FM162410,740166121460 sob consulta
K0380.31660FM162410,760166121460 sob consulta
K0380.31680FM162410,7801636121460 sob consulta

Posicionadores esféricos com cabeça, forma BV, esfera de face plana e com proteção contra torção

mais informações

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, forma BV, esfera de face plana e com proteção contra torção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3L2L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0380.40820BVM8134,52083,55,569 sob consulta
K0380.40835BVM8134,53583,55,569 sob consulta
K0380.40850BVM8134,5508225,569 sob consulta
K0380.41025BVM1016625104,57812 sob consulta
K0380.41040BVM1016640104,57812 sob consulta
K0380.41060BVM101666010287812 sob consulta
K0380.41230BVM12187,2301258,51018 sob consulta
K0380.41250BVM12187,2501258,51018 sob consulta
K0380.41280BVM12187,28012448,51018 sob consulta
K0380.41640BVM162410,740166121436 sob consulta
K0380.41660BVM162410,760166121436 sob consulta
K0380.41680BVM162410,7801636121436 sob consulta

Posicionadores esféricos com cabeça, forma FV, esfera de face plana, recartilhada e com proteção contra torção

mais informações

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, forma FV, esfera de face plana, recartilhada e com proteção contra torção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3L2L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0380.51025FVM1016625104,57812 sob consulta
K0380.51040FVM1016640104,57812 sob consulta
K0380.51060FVM101666010287812 sob consulta
K0380.51230FVM12187,2301258,51018 sob consulta
K0380.51250FVM12187,2501258,51018 sob consulta
K0380.51280FVM12187,28012448,51018 sob consulta
K0380.51640FVM162410,740166121436 sob consulta
K0380.51660FVM162410,760166121436 sob consulta
K0380.51680FVM162410,7801636121436 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33