A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pinos de apoio reguláveis com contraporca
K0306

Pinos de apoio reguláveis com contraporca

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1181.Versão:com tratamento térmico superficial e brunido.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0306 Pinos de apoio reguláveis com contraporca 211 kB

Desenhos

Pinos de apoio reguláveis com contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1

HH1H2H3
mín.
H3
máx.
H4ESWRF
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0306.05M5550324020,542,5511,51071000 sob consulta
K0306.06M665032402141511,51081430 sob consulta
K0306.08M88503240223851513112620 sob consulta
K0306.10M10105232402537519,617144180 sob consulta
K0306.101M10107032564255619,617144180 sob consulta
K0306.12M12127040563652621,919166100 sob consulta
K0306.121M12129550805177621,919166100 sob consulta
K0306.14M141410063804479825,422208320 sob consulta
K0306.16M161610063804576827,7242511520 sob consulta
K0306.161M1616120631006596827,7242511520 sob consulta
K0306.20M2020110708850901034,6302818000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33