A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D
K0351

Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de "efeito gaveta", que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, K0351 forma B).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0351 Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D 240 kB

Desenhos

Pino de posicionamento com borda esférica plana forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

ABCDEFGHJKCADAces.PreçoEncomendar
K0351.062Aço ferramenta646462M2,54,5R 11,7 sob consulta
K0351.082Aço ferramenta868682M36R 22 sob consulta
K0351.102Aço ferramenta107107102,5M36R 2,52,5 sob consulta
K0351.122Aço ferramenta128128123M48R 32,5 sob consulta
K0351.142Aço ferramenta14101410143,5M48R 3,53,76 sob consulta
K0351.162Aço ferramenta16121612164M510R 44,3 sob consulta
K0351.202Aço ferramenta20142014205M510R 55 sob consulta
K0351.222Aço ferramenta22162216225,5M510R 5,55 sob consulta
K0351.252Aço ferramenta25182518256M510R 65,6 sob consulta
K0351.5062Aço inoxidável646462M2,54,5R 11,7 sob consulta
K0351.5082Aço inoxidável868682M36R 22 sob consulta
K0351.5102Aço inoxidável107107102,5M36R 2,52,5 sob consulta
K0351.5122Aço inoxidável128128123M48R 32,5 sob consulta
K0351.5142Aço inoxidável14101410143,5M48R 3,53,76 sob consulta
K0351.5162Aço inoxidável16121612164M510R 44,3 sob consulta
K0351.5202Aço inoxidável20142014205M510R 55 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33