A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C
K0350

Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de "efeito gaveta", que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, K0351 forma B).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0350 Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C 249 kB

Desenhos

Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
ABCDEFGHJKCADAces.PreçoEncomendar
K0350.052Aço ferramenta555652M2,54,5R 11,5 sob consulta
K0350.062Aço ferramenta666862M35R 11,8 sob consulta
K0350.082Aço ferramenta8881082M36R 21,9 sob consulta
K0350.102Aço ferramenta10101013102,5M36R 2,52,5 sob consulta
K0350.122Aço ferramenta12121215123M48R 32,5 sob consulta
K0350.142Aço ferramenta14141417143,5M48R 3,53,9 sob consulta
K0350.162Aço ferramenta16161620164M510R 44,3 sob consulta
K0350.202Aço ferramenta20202025205M510R 55 sob consulta
K0350.252Aço ferramenta25252525256M510R 65,6 sob consulta
K0350.302Aço ferramenta30303030308M612R 88,8 sob consulta
K0350.402Aço ferramenta404040404010M612R 1012,8 sob consulta
K0350.502Aço ferramenta505050505012M612R 1216,7 sob consulta
K0350.5052Aço inoxidável555652M2,54,5R 11,5 sob consulta
K0350.5062Aço inoxidável666862M35R 11,8 sob consulta
K0350.5082Aço inoxidável8881082M36R 21,9 sob consulta
K0350.5102Aço inoxidável10101013102,5M36R 2,52,5 sob consulta
K0350.5122Aço inoxidável12121215123M48R 32,5 sob consulta
K0350.5142Aço inoxidável14141417143,5M48R 3,53,9 sob consulta
K0350.5162Aço inoxidável16161620164M510R 44,3 sob consulta
K0350.5202Aço inoxidável20202025205M510R 55 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33