A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de posicionamento com borda esférica forma B
K0351

Pino de posicionamento com borda esférica forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de „efeito gaveta“, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0351 Pino de posicionamento com borda esférica forma B 248 kB

Desenhos

Pino de posicionamento com borda esférica forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

ABCDEFGHJCADAces.PreçoEncomendar
K0351.06Aço ferramenta646462M2,54,5R 1 sob consulta
K0351.08Aço ferramenta868682M36R 2 sob consulta
K0351.10Aço ferramenta107107102,5M36R 2,5 sob consulta
K0351.12Aço ferramenta128128123M48R 3 sob consulta
K0351.14Aço ferramenta14101410143,5M48R 3,5 sob consulta
K0351.16Aço ferramenta16121612164M510R 4 sob consulta
K0351.20Aço ferramenta20142014205M510R 5 sob consulta
K0351.22Aço ferramenta22162216225,5M510R 5,5 sob consulta
K0351.25Aço ferramenta25182518256M510R 6 sob consulta
K0351.506Aço inoxidável646462M2,54,5R 1 sob consulta
K0351.508Aço inoxidável868682M36R 2 sob consulta
K0351.510Aço inoxidável107107102,5M36R 2,5 sob consulta
K0351.512Aço inoxidável128128123M48R 3 sob consulta
K0351.514Aço inoxidável14101410143,5M48R 3,5 sob consulta
K0351.516Aço inoxidável16121612164M510R 4 sob consulta
K0351.520Aço inoxidável20142014205M510R 5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33