Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação:Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho. Indicação de desenho:
Forma A: superfície plana
Forma B: superfície esférica
Forma C: superfície recartilhada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0295 Pino de apoio com espiga de posicionamento 178 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de apoio com espiga de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1H2PRSWCADAces.PreçoEncomendar
K0295.106012AM6711,912,5446-17 sob consulta
K0295.106025AM6711,925446-17 sob consulta
K0295.110020AM101017,8205710-24 sob consulta
K0295.110040AM101017,8406710-24 sob consulta
K0295.116030AM162025,830101316-41 sob consulta
K0295.116060AM162025,860101316-41 sob consulta
K0295.206012BM6711,912,5446617 sob consulta
K0295.206025BM6711,925446617 sob consulta
K0295.210020BM101017,82057107,524 sob consulta
K0295.210040BM101017,84067107,524 sob consulta
K0295.216030BM162025,8301013162641 sob consulta
K0295.216060BM162025,8601013162641 sob consulta
K0295.310020CM101017,8205710-24 sob consulta
K0295.310040CM101017,8406710-24 sob consulta
K0295.316030CM162025,830101316-41 sob consulta
K0295.316060CM162025,860101316-41 sob consulta
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33