A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pino de apoio com espiga de posicionamento
K0295

Pino de apoio com espiga de posicionamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação:Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho. Indicação de desenho:
Forma A: Superfície plana
Forma B: Superfície esférica
Forma C: Superfície recartilhada
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0295 Pino de apoio com espiga de posicionamento 196 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de apoio com espiga de posicionamento

Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma A, superfície plana

mais informações

Desenhos

Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma A, superfície plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2EHH1PTCADAces.PreçoEncomendar
K0295.106012AM611,97416,512,5617 sob consulta
K0295.106025AM611,9742925617 sob consulta
K0295.110020AM1017,810725201024 sob consulta
K0295.110040AM1017,810746401024 sob consulta
K0295.116030AM1625,8201340301641 sob consulta
K0295.116060AM1625,8201370601641 sob consulta

Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma B com superfície esférica

mais informações

Desenhos

Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma B com superfície esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2EHH1PRTCADAces.PreçoEncomendar
K0295.206012BM611,97416,512,56617 sob consulta
K0295.206025BM611,97429256617 sob consulta
K0295.210020BM1017,81072520107,524 sob consulta
K0295.210040BM1017,81074640107,524 sob consulta
K0295.216030BM1625,820134030162641 sob consulta
K0295.216060BM1625,820137060162641 sob consulta

Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma C, superfície estriada

mais informações

Desenhos

Pinos de apoio com espiga de posicionamento, forma C, superfície estriada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D3EHH1PTCADAces.PreçoEncomendar
K0295.310020CM1017,815725201024 sob consulta
K0295.310040CM1017,810746401024 sob consulta
K0295.316030CM1625,8201340301641 sob consulta
K0295.316060CM1625,8201370601641 sob consulta