A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1181.Versão:peça brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0300 Pés para dispositivos com rosca macho 252 kB

Desenhos

Pés para dispositivos com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoHBB1DD1D2ESWCADAces.PreçoEncomendar
K0300.10X5050281111M1016,519,517 sob consulta
K0300.10X7575281111M1016,519,517 sob consulta
K0300.10X100100281111M1016,519,517 sob consulta
K0300.12X5050351813M1218,521,519 sob consulta
K0300.12X7575351813M1218,521,519 sob consulta
K0300.12X100100351813M1218,521,519 sob consulta
K0300.12X125125351813M1218,521,519 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33