A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)
K0296

Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1172.Versão:peça brunida.Indicação:Os pinos de apoio K0292 e K0293 também podem ser utilizados como pés.Indicação de desenho:
Forma A: com superfície de apoio lisa
Forma B: com pontas de metal duro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0296 Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971) 167 kB

Desenhos (visão geral)

Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)

Pés com espiga roscada, forma A com superfície de apoio lisa

mais informações

Desenhos

Pés com espiga roscada, forma A com superfície de apoio lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2HBESWCADAces.PreçoEncomendar
K0296.06AM68101111,510 sob consulta
K0296.061AM66201111,510 sob consulta
K0296.08AM81015131513 sob consulta
K0296.081AM8930131513 sob consulta
K0296.10AM1013201619,617 sob consulta
K0296.101AM1013401619,617 sob consulta
K0296.12AM1215252021,919 sob consulta
K0296.121AM1215502021,919 sob consulta

Pés com espiga roscada, forma B com pontas de metal duro

mais informações

Desenhos

Pés com espiga roscada, forma B com pontas de metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1

D2HBESWCADAces.PreçoEncomendar
K0296.083BM811,515131513 sob consulta
K0296.123BM1215252021,919 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33