A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafusos sextavados classe de resistência 10.9.
Pontas estriadas de metal duro, dureza 72-74 HRC.
Versão:peça brunida.Indicação:As pontas estriadas de metal duro são soldadas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0386 Grippers forma sextavada 142 kB

Desenhos

Grippers forma sextavada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDGRecartilhamentoCADAces.PreçoEncomendar
K0386.1006255107,9M6extra fino sob consulta
K0386.1308256,4139,5M8fino sob consulta
K0386.1710258,31712,7M10fino sob consulta
K0386.17102408,31712,7M10fino sob consulta
K0386.1912258,71915,9M12fino sob consulta
K0386.19122408,71915,9M12fino sob consulta
K0386.241635112419M16fino sob consulta
K0386.2416250112419M16fino sob consulta
K0386.30204013,73025,4M20extra fino sob consulta
K0386.302026013,73025,4M20extra fino sob consulta