A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Fixadores tipo gripper e peças de encaixe redondos
K0385

Fixadores tipo gripper e peças de encaixe redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Forma C, F, M aço ferramenta
Forma E, O, P aço inoxidável
Forma K POM (Poliacetal)
Versão:Forma C endurecida e brunida.
Forma E endurecida, superfície sem tratamento.
Forma K branca.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P com superfície em poliuretano, dureza 60° Shore.
Forma F endurecida e brunida.
Forma M com estrias em metal duro, brunida.
Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante é firmemente fundida no corpo básico. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.

Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada no corpo básico. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e o apoio de esfera auto-alinhante.

Os fixadores tipo gripper e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios de esfera auto-alinhante:
Número de encomenda K0285.117X022 até K0285.936X036
Número de encomenda K0289.110X015 até K0289.924X100
Número de encomenda K0291.120X030 até K0291.924X080
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0385 Fixadores tipo gripper e peças de encaixe redondos 287 kB

Desenhos (visão geral)

Fixadores tipo gripper e peças de encaixe redondos

Encaixes redondos forma C

mais informações

Desenhos

Encaixes redondos forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
K0385.10108C10105M5 sob consulta
K0385.10128C10126,4M5 sob consulta
K0385.12108C12105M5 sob consulta
K0385.12128C12126,4M5 sob consulta
K0385.16108C16105M6 sob consulta
K0385.16128C16126,4M6 sob consulta
K0385.20108C20105M6 sob consulta
K0385.20128C20126,4M6 sob consulta
K0385.25108C25105M6 sob consulta
K0385.25128C25126,4M6 sob consulta

Elementos de encaixe redondos forma E

mais informações

Desenhos

Elementos de encaixe redondos forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
K0385.10102E10105M5 sob consulta
K0385.10122E10126,4M5 sob consulta
K0385.12102E12105M5 sob consulta
K0385.12122E12126,4M5 sob consulta
K0385.16102E16105M6 sob consulta
K0385.16122E16126,4M6 sob consulta
K0385.20102E20105M6 sob consulta
K0385.20122E20126,4M6 sob consulta
K0385.25102E25105M6 sob consulta
K0385.25122E25126,4M6 sob consulta

Elementos de encaixe redondos forma K

mais informações

Desenhos

Elementos de encaixe redondos forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
K0385.10109K10105M5 sob consulta
K0385.10129K10126,4M5 sob consulta
K0385.12109K12105M5 sob consulta
K0385.12129K12126,4M5 sob consulta
K0385.16109K16105M6 sob consulta
K0385.16129K16126,4M6 sob consulta
K0385.20109K20105M6 sob consulta
K0385.20129K20126,4M6 sob consulta
K0385.25109K25105M6 sob consulta
K0385.25129K25126,4M6 sob consulta

Elementos de encaixe forma O

mais informações

Desenhos

Elementos de encaixe forma O

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
K0385.10105O10105M5 sob consulta
K0385.10125O10126,4M5 sob consulta
K0385.12105O12105M5 sob consulta
K0385.12125O12126,4M5 sob consulta
K0385.16105O16105M6 sob consulta
K0385.16125O16126,4M6 sob consulta
K0385.20105O20105M6 sob consulta
K0385.20125O20126,4M6 sob consulta
K0385.25105O25105M6 sob consulta
K0385.25125O25126,4M6 sob consulta

Elementos de encaixe redondos forma P

mais informações

Desenhos

Elementos de encaixe redondos forma P

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
K0385.08126P8126M4 sob consulta
K0385.10126P10126M5 sob consulta
K0385.12126P12126M5 sob consulta
K0385.16126P16126M6 sob consulta
K0385.20126P20126M6 sob consulta
K0385.25126P25126M6 sob consulta

Grippers redondos forma F

mais informações

Desenhos

Grippers redondos forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2L3CEGCADAces.PreçoEncomendar
K0385.1010F10104,54,75M5 sob consulta
K0385.1210F12104,54,75M5 sob consulta
K0385.1212F121264,75M5 sob consulta
K0385.1610F16104,54,75M6 sob consulta
K0385.2010F20104,54,75M6 sob consulta
K0385.2510F25104,54,75M6 sob consulta

Grippers redondos forma M

mais informações

Desenhos

Grippers redondos forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2D3L3L5CEGCADAces.PreçoEncomendar
K0385.10107M107,91064,54,75M5 sob consulta
K0385.12107M129,51064,54,75M5 sob consulta
K0385.12127M129,512764,75M5 sob consulta
K0385.16107M1612,71064,54,75M6 sob consulta
K0385.20107M2015,91064,54,75M6 sob consulta
K0385.25107M25191064,54,75M6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33