A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos de regulagem de altura podem ser utilizados nas aplicações que envolvam a montagem e o alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Eles se destacam pelo seu grande curso de deslocamento de 15 mm até 40 mm.
Outros tamanhos sob consulta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0692 Elementos para regulagem de altura 223 kB

Desenhos

Elementos para regulagem de altura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0692.01504Aço temperado4,5M4M15x125284354240 sob consulta
K0692.01505Aço temperado5,5M5M15x125284354240 sob consulta
K0692.01506Aço temperado6,6M6M15x125284354240 sob consulta
K0692.02006Aço temperado6,6M6M20x132355564265 sob consulta
K0692.02008Aço temperado9M8M20x132355564265 sob consulta
K0692.02010Aço temperado11M10M20x132355564265 sob consulta
K0692.02510Aço temperado11M10M30x1,5454267752120 sob consulta
K0692.02512Aço temperado13,5M12M30x1,5454267752120 sob consulta
K0692.02516Aço temperado17,5M16M30x1,5454267752120 sob consulta
K0692.03216Aço temperado17,5M16M40x1,5585486962,5210 sob consulta
K0692.03220Aço temperado22M20M40x1,5585486962,5210 sob consulta
K0692.03224Aço temperado26M24M40x1,5585486962,5210 sob consulta
K0692.04020Aço temperado22M20M50x1,570661061162,5330 sob consulta
K0692.04024Aço temperado26M24M50x1,570661061162,5330 sob consulta
K0692.04030Aço temperado33M30M50x1,570661061162,5330 sob consulta
K0692.015041Aço inoxidável4,5M4M15x125284354227,1 sob consulta
K0692.015051Aço inoxidável5,5M5M15x125284354227,1 sob consulta
K0692.015061Aço inoxidável6,6M6M15x125284354227,1 sob consulta
K0692.020061Aço inoxidável6,6M6M20x132355564243,4 sob consulta
K0692.020081Aço inoxidável9M8M20x132355564243,4 sob consulta
K0692.020101Aço inoxidável11M10M20x132355564243,4 sob consulta
K0692.025101Aço inoxidável11M10M30x1,545426775284 sob consulta
K0692.025121Aço inoxidável13,5M12M30x1,545426775284 sob consulta
K0692.025161Aço inoxidável17,5M16M30x1,545426775284 sob consulta
K0692.032161Aço inoxidável17,5M16M40x1,5585486962,5148 sob consulta
K0692.032201Aço inoxidável22M20M40x1,5585486962,5148 sob consulta
K0692.032241Aço inoxidável26M24M40x1,5585486962,5148 sob consulta
K0692.040201Aço inoxidável22M20M50x1,570661061162,5225 sob consulta
K0692.040241Aço inoxidável26M24M50x1,570661061162,5225 sob consulta
K0692.040301Aço inoxidável33M30M50x1,570661061162,5225 sob consulta