A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de usinagem fácil 1.0718.Versão:zincado, passivado na cor azul.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1302 Elementos de extensão 110 kB

Desenhos

Elementos de extensão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

ELSWTCADAces.PreçoEncomendar
K1302.205025M59,22588 sob consulta
K1302.205030M59,23088 sob consulta
K1302.205035M59,23588 sob consulta
K1302.206030M611,530109 sob consulta
K1302.206035M611,535109 sob consulta
K1302.206040M611,540109 sob consulta
K1302.206050M611,550109 sob consulta
K1302.206060M611,560109 sob consulta
K1302.208030M815301312 sob consulta
K1302.208035M815351312 sob consulta
K1302.208040M815401312 sob consulta
K1302.208050M815501312 sob consulta
K1302.208060M815601312 sob consulta
K1302.208090M815901312 sob consulta
K1302.210040M1018,5401615 sob consulta
K1302.210045M1018,5451615 sob consulta
K1302.210055M1018,5551615 sob consulta
K1302.210065M1018,5651615 sob consulta
K1302.210095M1018,5951615 sob consulta
K1302.210115M1018,51151615 sob consulta
K1302.212040M1220,8401818 sob consulta
K1302.212045M1220,8451818 sob consulta
K1302.212055M1220,8551818 sob consulta
K1302.212065M1220,8651818 sob consulta
K1302.212095M1220,8951818 sob consulta
K1302.212115M1220,81151818 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33