A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados
K1095

Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecida e retificada (HRC 60 ±2).
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1095 Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados 161 kB

Desenhos

Buchas de alojamento para pinos de fixação retificados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo

D1

D3L1FCADAces.PreçoEncomendar
K1095.0812versão curta812121,2 sob consulta
K1095.1014versão curta1015141,5 sob consulta
K1095.1216versão curta1218161,5 sob consulta
K1095.1620versão curta1626201,5 sob consulta
K1095.2026versão curta2030262,5 sob consulta
K1095.0818versão longa812181,2 sob consulta
K1095.1022versão longa1015221,5 sob consulta
K1095.1224versão longa1218241,5 sob consulta
K1095.1630versão longa1626301,5 sob consulta
K1095.2036versão longa2030362,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33