- Apoios de esfera auto-alinhante, parafusos de pressão
- K0282
Apoios de esfera auto-alinhante
- K0282_C
Apoios de esfera auto-alinhante, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa
- K0282_D
Apoios de esfera auto-alinhante, forma D, com rosca macho, esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal)
- K0282_F
Apoios de esfera auto-alinhante, forma F, com rosca macho, esfera plana e com face recartilhada
- K0282_M
Apoios de esfera auto-alinhante, forma M, com rosca macho, esfera plana e com face recartilhada
- K0282_G
Apoios de esfera auto-alinhante, forma G, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face lisa
- K0282_H
Apoios de esfera auto-alinhante, forma H, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal)
- K0282_J
Apoios de esfera auto-alinhante, forma J, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face recartilhada
- K0282_K
Apoios de esfera auto-alinhante, forma K, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e elemento de encaixe de metal duro
- K0302
Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°
- K0283
Apoios com esfera auto-alinhante ângulo de inclinação 14° e 20°
- K0284
Apoios com esfera auto-alinhante com O-Ring
- K0285
Apoios com esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0286
Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático
- K1164
Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático
- K0287
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis
- K0288
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring
- K0289
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis
- K0290
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring e sextavado interno
- K0291
Apoios com esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
- K0381
Posicionadores com esfera e cabeça em aço inoxidável
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0380
Posicionador com esfera e cabeça
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera de face plana
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera de face plana
- K1913
Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
- K0384
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
- K0383
Posicionador esférico sem cabeça, com esfera de face plana e proteção contra torção
- K0382
Posicionador com esfera, sem cabeça com rosca fina
- K0384
Posicionador sem cabeça, em aço inoxidável com esfera maciça
- K0383
Posicionador sem cabeça com esfera maciça
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa, com trava rosca
- K0666
Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera de face plana, com trava rosca
- K0389
Parafusos de pressão
- K0667
Parafusos de pressão em aço inoxidável
- K0668
Parafuso de pressão com trava rosca
- K0403
Parafusos de pressão com niple
- K0272
Parafusos de pressão com ponta
- Grippers
- Pinos de posicionamento (localizadores), pinos de apoio
- Elementos ajustáveis na altura
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
K0282Apoios de esfera auto-alinhante |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado Esfera: aço 1.2067 para rolamento. Forma D: esfera com elemento de encaixe de POM (Poliacetal). Forma H: esfera com elemento de encaixe de POM (Poliacetal). Forma K: esfera com elemento de encaixe de metal duro. Forma M: esfera de metal duro.Versão:Corpo temperado e fosfatado. Esfera endurecida. Forma M: Esfera niquelada.Indicação:Os apoios de esfera auto-alinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.
Esfera protegida contra torção.
*Válido apenas se for mantida a profundidade mínima do furo. Indicação de desenho:Forma C: com rosca macho, esfera plana e lisa Forma D: com rosca macho, esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal) Forma F: com rosca macho, esfera plana e com face recartilhada Forma M: com rosca macho, esfera plana e elemento de encaixe de metal duro Forma G: com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e lisa Forma H: com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e elemento de encaixe de POM (Poliacetal) Forma J: com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face recartilhada Forma K: com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e elemento de encaixe de metal duro DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D1 | D2 | D3 | H | T | Esfera ø | SW | Furo de alojamento | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0282.108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | sob consulta | | K0282.110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 | | | sob consulta | | K0282.120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 | | | sob consulta | | K0282.208 | D | 8 | 13 | M8 | 7,9 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | sob consulta | | K0282.210 | D | 10 | 20 | M10 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.212 | D | 12 | 20 | M12 | 12,7 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | sob consulta | | K0282.310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | - | 25 | 27 | - | 90 | | | sob consulta | | K0282.320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | - | 40 | 41 | - | 165 | | | sob consulta | | K0282.908 | M | 8 | 13 | M8 | 7,7 | 13,3 | - | 10 | 11 | - | 10 | | | sob consulta | | K0282.910 | M | 10 | 20 | M10 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.912 | M | 12 | 20 | M12 | 12 | 18 | - | 16 | 17 | - | 25 | | | sob consulta | | K0282.403 | G | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | sob consulta | | K0282.404 | G | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | sob consulta | | K0282.405 | G | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | sob consulta | | K0282.503 | H | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | sob consulta | | K0282.504 | H | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | sob consulta | | K0282.505 | H | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | sob consulta | | K0282.603 | J | - | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | sob consulta | | K0282.604 | J | - | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | sob consulta | | K0282.605 | J | - | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | sob consulta | | K0282.804 | K | - | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | - | ø 18 H7X8 min. | 25* | | | sob consulta | | K0282.803 | K | - | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | - | ø 12 H7X6 min. | 10* | | | sob consulta | | K0282.805 | K | - | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | - | ø 28 H7X13 min. | 90* | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|