A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático
K0286

Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Vantagens:- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho:
Forma C: Equipamento com face lisa
Forma F: Equipamento com face recartilhada

1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0286 Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático 254 kB

Desenhos (visão geral)

Apoios com esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático

Apoios de esfera auto-alinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0286.105C1815M571,8142,10,8534,630 sob consulta
K0286.106C2218M682,816,52,51645,650 sob consulta
K0286.108C2823M8113,321,53,41,3857,590 sob consulta
K0286.110C3429M10134,4274,21,61069,2140 sob consulta
K0286.112C4035M12165,4325212811,3220 sob consulta

Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma F, versão com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma F, versão com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0286.305F1815M571,8142,10,8534,630 sob consulta
K0286.306F2218M682,816,52,51645,650 sob consulta
K0286.308F2823M8113,321,53,41,3857,590 sob consulta
K0286.310F3429M10134,4274,21,61069,2140 sob consulta
K0286.312F4035M12165,4325212811,3220 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33